(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αアルコムグリススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αアルコムグリススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
917円
税込単価
1,009円

【特長】・耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    123-0701
  • 質量(g):
    410
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    黄褐色
  • 用途:
    工場内の整備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。
  • 主成分:
    鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

αアルコムグリススプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-AG

1本(420ml)
10

5個

917( 1,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。
・潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
【用途】
・工場内の整備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αアルコムグリススプレーの型番ALP-AGのページです。
型番ALP-AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αアルコムグリススプレー

αアルコムグリススプレー

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

      αシントウスプレー

      αシントウスプレー

        αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

        αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

          FCJ ファインルブ 420ml

          FCJ ファインルブ 420ml

            住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

            住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

              ドライモールF-3

              ドライモールF-3

                TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                  ハイテンプオイルスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                      住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                      住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                          BASARA ねじ神様

                          BASARA ねじ神様

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 R-GOT
                            通常価格 917円 1,680円 891円 694円 929円 3,162円 3,140円 1,389円 3,210円 1,750円 673円 1,607円 3,635円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~400℃ ~100℃ ~100℃ - ~300℃ - - ~300℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ - ~-20℃ - - - ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ -
                            トラスココード 123-0701 121-0114 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 410 420 - - - - - - - - - - -

                            αアルコムグリススプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備 適時
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            縦面に使用すると垂れやすいので注意が必要です。
                            平面では全く問題なく使えます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました