(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αグリススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αグリススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円

グリース状潤滑剤。【特長】・リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
  • 用途:
    機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。
  • 主成分:
    鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ALP-FM

ALP-FM

ALP-FM-JB

ALP-FM-JB

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
​質​量
(g)
ALP-FM420400
ALP-FM-JB840732
品番使用温度範囲(℃)
ALP-FM-20~120
ALP-FM-JB-20~200

主​成​分​:​鉱​物​油​、​有​機​モ​リ​ブ​デ​ン​化​合​物​、​リ​チ​ウ​ム​石​け​ん

使用方法・使用事例

使用方法

αグリススプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ALP-FM-JB

ALP-FM-JB

370-9906
732
1本(840ml)
10

5個

1,543( 1,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリース状潤滑剤。
【特長】
・リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色のマルチパーパスグリース。
・高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れる。
・使用温度範囲(目安):(ALP-FM)-20~+120℃、(ALP-FM-JB)-20~+200℃
【用途】
・工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面他、手差し給油箇所に最適。
・建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に最適。
・自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αグリススプレーの型番ALP-FM-JBのページです。
型番ALP-FM-JBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αグリススプレー

αグリススプレー

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

      α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

      α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

        αアルコムグリススプレー

        αアルコムグリススプレー

          αシントウスプレー

          αシントウスプレー

            αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

            αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                  FCJ ファインルブ 420ml

                  FCJ ファインルブ 420ml

                    ハイテンプオイルスプレー

                    ハイテンプオイルスプレー

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                        乾性潤滑剤

                        乾性潤滑剤

                          スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                          スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,543円 1,680円 1,320円 917円 891円 694円 3,162円 673円 929円 3,210円 1,750円 1,308円 1,607円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 - 乾燥被膜 - 浸透性 浸透性 - 浸透性 - - 浸透性 - 極圧性
                            最高使用温度 ~200℃ ~400℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~300℃ ~100℃ - ~300℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~0℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ - - ~-10℃ - ~-20℃
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - - - - - -

                            αグリススプレーのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            汎用機器の摺動部に塗布
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            モリブデン入りとのことで使用しました
                            スプレー式なので塗布の手間が省けます
                            粘度も柔すぎず丁度良かったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の給油
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/05
                            金型のガイドポストに使用しました。
                            現状では缶のグリスを刷毛等で塗っておりますがそれがなかなか手間がかかります。手に付着したり垂れ流れることもあります。
                            スプレー式ですので無駄はありませんが使い方ではコストが高くなるかもしれません。少量で回数を増やしてガイドポストの損傷を守れればよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動部に
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/26
                            奥に方や、均等に軽くグリスを塗りたくてスプレー式グリスを探していました信頼のできるメーカーなので、購入しました。 とても使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            製品に対し治具設置をする際の防錆効果を期した下地として塗布しています。各社の類似品を色々試した中で一番理想の効果が得られたことと、容量も十分であり満足して利用続けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農業機械のチェーン、ドアなどの閉開部分など
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/02
                            始め水分が出てきたが黄色い粘質系のグリス分がが出てきた。
                            寒い日は硬くて延びなく使用しずらいときもあり。
                            モリ入りですが黒くなくて見栄え良いです。浸透性も良く高速回転軸にも
                            グリスの持ち良いみたい、ただ暑い日はどうでしょうか、まだ使用していませんので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シリコーン成分が含まれているか。
                            A
                            含まれておりません。
                            Q 耐水性能はあるか。
                            A
                            あります。耐水処方をしたグリスをスプレー化しています。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました