(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    乾燥被膜
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~0℃
  • トラスココード:
    123-0603
  • 質量(g):
    420
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    褐色
  • 用途:
    オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。
  • 主成分:
    鉱物油、添加剤、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-VL

1本(420ml)
10

2個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
【用途】
・オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。
・あらゆる設備機械の潤滑剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)の型番ALP-VLのページです。
型番ALP-VLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

      αアルコムグリススプレー

      αアルコムグリススプレー

        αグリススプレー

        αグリススプレー

          αシントウスプレー

          αシントウスプレー

            αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

            αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

              住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                  乾性潤滑剤

                  乾性潤滑剤

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                      FCJ ファインルブ 420ml

                      FCJ ファインルブ 420ml

                        ハイテンプオイルスプレー

                        ハイテンプオイルスプレー

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,320円 1,680円 917円 1,543円 891円 694円 3,162円 1,389円 1,308円 673円 929円 3,210円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            特性 乾燥被膜 - - 浸透性 浸透性 浸透性 - - - 浸透性 - - 浸透性
                            最高使用温度 ~200℃ ~400℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~300℃ - ~300℃ ~100℃ - ~300℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~0℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ - - ~-10℃ - - ~-10℃
                            トラスココード 123-0603 121-0114 123-0701 - - - - - - - - - -

                            α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました