(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αシントウノンガススプレー(詰替用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αシントウノンガススプレー(詰替用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,911円 ~ 22,673円
税込価格
6,502円 ~ 24,940円

【特長】・サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。・有機モ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    褐色
  • 用途:
    浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
  • 主成分:
    鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

αシントウノンガススプレー(詰替用) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
512-3101
3600
1缶(4L)
10

2個

5,911( 6,502円 )

2日目

243-7104
16400
1缶(18L)
10

1個

22,673( 24,940円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
【用途】
・浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αシントウノンガススプレー(詰替用)

αシントウノンガススプレー(詰替用)

    浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

    浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

      αシントウスプレー

      αシントウスプレー

        レガート

        レガート

          TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

          TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

            “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

            “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

              潤滑防錆剤 スリールーセン

              潤滑防錆剤 スリールーセン

                ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

                ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

                  ネジトル(強力タイプ)

                  ネジトル(強力タイプ)

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                      浸透潤滑防錆油 PN55

                      浸透潤滑防錆油 PN55

                        エアツールオイル

                        エアツールオイル

                          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                            メーカー トラスコ中山 スリーボンド トラスコ中山 中京化成工業 トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) スリーボンド ヘンケル 横浜油脂工業 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 5,911円 2,392円 891円 6,857円 1,290円 3,856円 1,438円 1,488円 27,891円 2,753円 610円 1,401円 2,714円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー
                            特性 浸透性 浸透性 浸透性 - 浸透性 - 浸透性 浸透性 - 乾燥被膜 - - 速乾性
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ - - ~200℃ ~100℃ ~100℃ - ~400℃ ~200℃ - ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ - ~-10℃ - ~-10℃ ~-10℃ - ~-20℃ - - ~-10℃ - ~-20℃
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - - 本体 -

                            αシントウノンガススプレー(詰替用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました