(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
さび止め潤滑剤
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

さび止め潤滑剤 (レビュー)

通常価格(税別)
1,457円
税込価格
1,603円
通常出荷日
1日目
【特長】
・非塩素系ですので安心して使用できます。
・スプレー式のサビ止め潤滑剤です。
【用途】
・浸透性・はっ水性・サビ止め潤滑。
・グリース状サビ止め。

さび止め潤滑剤のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製造機械のメンテナンスで使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    当社工場内の製造装置のメンテナンスで、このさび止め潤滑剤(TB18C)を使用しています。当社では、3年以上前から使っていて、製造現場からの不満もなく使っているさび止め潤滑剤です。リピートで使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さび止め潤滑剤

さび止め潤滑剤

    さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)

    さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)

      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

        浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

        浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

          さび止め潤滑剤(標準タイプ)

          さび止め潤滑剤(標準タイプ)

            ラスガード クリアー NX88

            ラスガード クリアー NX88

              エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

              エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

                ラストガード ブラウン NX89

                ラストガード ブラウン NX89

                  浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                  浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                    ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                    ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                        刃物専用錆止油 220ml

                        刃物専用錆止油 220ml

                          バリアガードパートII 無色タイプ

                          バリアガードパートII 無色タイプ

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド ダイゾーニチモリ スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト 大澤ワックス スリーボンド エーゼット 山一化学
                            通常価格 1,457円 1,987円 2,084円 1,760円 2,044円 1,100円 830円 1,314円 1,224円 499円 2,226円 865円 9,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   18日目   4日目   7日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            用途 その他 その他 - - その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 工具類 - - - - - -
                            トラスココード 126-2513 126-2505 813-0553 - 126-2491 - - - - - 783-9944 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 - - - - - - - -
                            使用温度範囲 5~40℃ 5~40℃ - - 5~40℃ - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。