(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円

【特長】・二硫化モリブデン・グラファイトを耐熱性に優れた無機系樹脂に配合【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    乾燥被膜
  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • トラスココード:
    121-8298
  • 質量(g):
    320
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    高荷重下の摺動部に。機械部品の組立用潤滑剤。大型歯車などの初期なじみ潤滑。ボルトなどの焼付防止。
  • 特長:
    セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に配合した乾性被膜潤滑剤です。
  • 主成分:
    二硫化モリブデン、樹脂、溶剤
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDS5510

1本(330ml)
10

1個

2,753( 3,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン・グラファイトを耐熱性に優れた無機系樹脂に配合
【用途】
・耐熱性と高荷重下の潤滑性に優れた二硫化モリブデンを樹脂に配合
・高荷重・高温箇所で摩擦・摩耗低減効果を発揮
・高温から低温まで広い温度範囲の摺動部潤滑に
・機械部品の組立用潤滑剤として
・大型歯車などの機械部品の初期なじみ潤滑に
・ボルトなどの焼付き防止に
・切削工具の寿命延長に
・塑性加工の離型剤として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)の型番MDS5510のページです。
型番MDS5510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

    モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

    モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

      スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

      スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

        スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

        スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

          ハイテンプオイルスプレー

          ハイテンプオイルスプレー

            スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

            スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

              スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

              スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                スミプレックスMOスプレー

                スミプレックスMOスプレー

                  浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                  浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                    住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                    住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                      モリオイルスプレーF100

                      モリオイルスプレーF100

                        モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                        モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                          スミコーチェーンスプレー

                          スミコーチェーンスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,753円 2,473円 1,784円 4,846円 3,210円 1,607円 2,330円 2,225円 2,825円 3,162円 2,842円 1,615円 1,625円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 乾燥被膜 乾燥被膜 乾燥被膜 極圧性 - 極圧性 半乾性 - 浸透性 - 持続性 乾燥被膜 不乾燥軟質性
                            最高使用温度 ~400℃ ~400℃ ~300℃ ~300℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃
                            トラスココード 121-8298 121-8301 429-9817 121-8328 356-3871 293-0528 444-3471 335-1998 123-2738 818-4803 123-2886 123-2142 123-2860
                            質量(g) 320 290 390 430 480 400 390 400 400 340 470.000 450 350

                            モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました