(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円

【特長】・二硫化モリブデン配合の乾性被膜が手軽にできます【用途】・耐熱性と高荷...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    乾燥被膜
  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • トラスココード:
    121-8301
  • 質量(g):
    290
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    高荷重下の摺動部に。機械部品の組立用潤滑剤。
  • 特長:
    二硫化モリブデンを主剤とした乾性被膜潤滑剤です。
  • 主成分:
    二硫化モリブデン、樹脂、溶剤
  • 内容量:
    1本(240ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDS

1本(240ml)
10

5個

2,473( 2,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン配合の乾性被膜が手軽にできます
【用途】
・耐熱性と高荷重下の潤滑性に優れた二硫化モリブデンを樹脂に配合
・高荷重・高温箇所で摩擦・摩耗低減効果を発揮
・高温から低温まで広い温度範囲の摺動部潤滑に
・機械部品の組立用潤滑剤として
・大型歯車などの機械部品の初期なじみ潤滑に
・ボルトなどの焼付き防止に
・切削工具の寿命延長に
・塑性加工の離型剤として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)の型番RDSのページです。
型番RDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

      スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

      スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

            ハイテンプオイルスプレー

            ハイテンプオイルスプレー

              モリオイルスプレーF100

              モリオイルスプレーF100

                スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                  スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                  スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                    耐熱・高付着オイル ピンルブ

                    耐熱・高付着オイル ピンルブ

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                        スミコーチェーンスプレー

                        スミコーチェーンスプレー

                          スミプレックスMOスプレー

                          スミプレックスMOスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,473円 2,753円 4,846円 1,784円 2,825円 3,210円 2,842円 1,607円 2,330円 2,004円 3,162円 1,625円 2,225円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 乾燥被膜 乾燥被膜 極圧性 乾燥被膜 浸透性 - 持続性 極圧性 半乾性 乾燥被膜 - 不乾燥軟質性 -
                            最高使用温度 ~400℃ ~400℃ ~300℃ ~300℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ ~100℃ ~200℃
                            トラスココード 121-8301 121-8298 121-8328 429-9817 123-2738 356-3871 123-2886 293-0528 444-3471 123-2720 818-4803 123-2860 335-1998
                            質量(g) 290 320 430 390 400 480 470.000 400 390 320 340 350 400

                            モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました