(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,846円
税込単価
5,331円

PTFEをスプレーにした白色乾性粉末潤滑剤。【特長】・スプレータイプ・噴き付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    極圧性
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • トラスココード:
    121-8328
  • 質量(g):
    430
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
  • 用途:
    重量物移動の摺動面に。高荷重、極圧下の開放摺動部に。
  • 特長:
    ふっ素樹脂(PTFE)を主剤とした微粉末潤滑剤です。
  • 主成分:
    ふっ素樹脂(PTFE)、特殊油脂、溶剤
  • 内容量:
    1本(240ml)

Loading...

製品仕様

ドライ潤滑スプレー

ドライ潤滑スプレー

仕様

  • 使用温度範囲:250℃以下
  • 容器:スプレー
  • 主成分:ふっ素樹脂(PTFE)、特殊油脂、溶剤
  • 色:白
  • 容量:240ml
  • 質量:430g

非危険物

噴射剤:DME

製造国

日本:

低摩擦性と耐摩耗性に優れた乾性潤滑被膜を手軽に形成

  • 固体潤滑剤配合の乾性潤滑スプレー。
  • 低摩擦性に優れたPTFEを樹脂に配合。
  • 摩擦低減/非粘着効果を発揮。
  • 金属、プラスチック、ゴムなど様々な部材に適用可能。
  • 紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重箇所の摩擦低減に最適。
  • 非粘着(付着防止性)を必要とする箇所に最適。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLPS

1本(240ml)

1個

4,846( 5,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEをスプレーにした白色乾性粉末潤滑剤。
【特長】
・スプレータイプ
・噴き付け時に粉末の飛散が無く、均一な厚膜に塗布可能
・使用温度範囲:250℃以下
【用途】
・高荷重・極圧下の開放摺動面に最適
・重量物移動の摺動面に最適
・固体潤滑乾性被膜処理面の摩擦係数の低減に最適
・摩擦面の加工精度が低く、移動距離が短い金属間の摩擦係数低減に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)の型番SLPSのページです。
型番SLPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

    モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

    モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

      モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

      モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

          浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

              スミプレックスMOスプレー

              スミプレックスMOスプレー

                モリオイルスプレーF100

                モリオイルスプレーF100

                  ハイテンプオイルスプレー

                  ハイテンプオイルスプレー

                    スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                    スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                      モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                      モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                        耐熱・高付着オイル ピンルブ

                        耐熱・高付着オイル ピンルブ

                          スミコーチェーンスプレー

                          スミコーチェーンスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 4,846円 2,473円 2,753円 1,784円 2,825円 2,330円 2,225円 2,842円 3,210円 1,607円 1,615円 2,004円 1,625円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 極圧性 乾燥被膜 乾燥被膜 乾燥被膜 浸透性 半乾性 - 持続性 - 極圧性 乾燥被膜 乾燥被膜 不乾燥軟質性
                            最高使用温度 ~300℃ ~400℃ ~400℃ ~300℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃
                            トラスココード 121-8328 121-8301 121-8298 429-9817 123-2738 444-3471 335-1998 123-2886 356-3871 293-0528 123-2142 123-2720 123-2860
                            質量(g) 430 290 320 390 400 390 400 470.000 480 400 450 320 350

                            スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました