(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤) (レビュー)

通常価格(税別)
1,784円
税込価格
1,962円
通常出荷日
1日目
【特長】
・PTFE高濃度配合タイプ。環境負荷物質のPFOA非含有
・スプレータイプ
・金属・プラスチック・木材などの表面に良く付着し、優れた耐熱性(250℃)、耐薬品性
・油で汚れる心配が少なく、ゴミがつく心配が不要
【用途】
・紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重箇所の摩擦低減に
・プラスチック、ゴムなどの離型剤に最適

スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    繊維機械の潤滑用途
    評価 4.0満足度:4.02018/03/28
    被膜に粘着性が無いので、細かな繊維が付着しないので重宝させていただいています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    摺動面の保護に
    評価 4.0満足度:4.02019/11/08
    機械の摺動面に使用していますが、極圧剤使わないといけないぐらいの所では
    全く歯が立たないですが、ローラーが往復するようなぐらいのストレス環境下では
    使えています。剥離は早いので長持ちしませんが、べたつきが無いので使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

    NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

    NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

      ケミカルスプレー TFEルブ

      ケミカルスプレー TFEルブ

        乾性潤滑剤

        乾性潤滑剤

          シリコンオイル・スプレー

          シリコンオイル・スプレー

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                グリーススプレー 420ml

                グリーススプレー 420ml

                  シリコンスプレー 420ml

                  シリコンスプレー 420ml

                    ニチモリ クリアードライ 247ml

                    ニチモリ クリアードライ 247ml

                      ハイテンプオイルスプレー

                      ハイテンプオイルスプレー

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                          ペースト(組立用) スミテックP1

                          ペースト(組立用) スミテックP1

                            メーカー 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 住鉱潤滑剤 アズワン コスモビューティ アズワン ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 DENSAN 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,784円 2,810円 2,881円 1,308円 2,293円 2,330円 521円 573円 460円 4,194円 3,210円 2,399円 5,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            特性 乾燥被膜 乾燥被膜 浸透性 - - 半乾性 持続性 持続性 速乾性 速乾性 - - -
                            最高使用温度 ~300℃ ~300℃ - ~300℃ - ~200℃ - - - - ~300℃ - -
                            トラスココード 429-9817 - - - - 444-3471 - - - - 356-3871 - -
                            質量(g) 390 - - - - 390 - - - - 480 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。