(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    214-7807
  • 質量(g):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    灰黒色
  • 用途:
    建設機械などの各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
  • 特長:
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤロープ用グリスです。
  • 主成分:
    鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRS

1本(420ml)

2個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤロープ用グリスです
・塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します
・たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます
【用途】
・建設機械などの各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレーの型番MRSのページです。
型番MRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

    モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

    モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

      スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

      スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

        モリオイルスプレーF100

        モリオイルスプレーF100

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

            スミコーチェーンスプレーPP

            スミコーチェーンスプレーPP

              ハイテンプオイルスプレー

              ハイテンプオイルスプレー

                浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                  スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                  スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                    スミコーチェーンスプレー

                    スミコーチェーンスプレー

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                        耐熱・高付着オイル ピンルブ

                        耐熱・高付着オイル ピンルブ

                          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

                          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 2,200円 1,615円 1,607円 2,842円 2,714円 1,956円 3,210円 2,825円 2,330円 1,625円 3,162円 2,004円 1,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 乾燥被膜 極圧性 持続性 速乾性 不乾燥軟質性 - 浸透性 半乾性 不乾燥軟質性 - 乾燥被膜 -
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ ~200℃ ~400℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~0℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃
                            トラスココード 214-7807 123-2142 293-0528 123-2886 123-2878 336-9846 356-3871 123-2738 444-3471 123-2860 818-4803 123-2720 -

                            ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました