(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

有機モリブデン配合の耐熱・高粘着グリーススプレー。【特長】・有機モリブデン化合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    123-2878
  • 質量(g):
    420
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡黄色透明
  • 用途:
    グリスの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
  • 特長:
    有機モリブデンの無色の特殊グリススプレーです。
  • 主成分:
    鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

仕様

  • 使用温度範囲:-20〜+200℃
  • 容器:スプレー

材質

  • 主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物、溶剤

消防法表記/噴射剤

  • 噴射剤:LPG/DME

製造国

  • 日本
スミタッキスプレー

スミタッキスプレー

品番容量
(ml)
質量
(g)
STSP淡黄色透明420420

付着性と持続性に優れたグリース潤滑被膜を形成

  • 耐熱性と付着性に優れたグリース。

有機モリブデン化合物配合で優れた高荷重下の潤滑性。
油の飛散・たれ落ちを嫌う箇所/水のかかる箇所/高温箇所などのチェーン、摺動部に最適。
屋外の設備機械、立体駐車装置、織機・ウォータージェット、射出成形機の高温摺動部に最適。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STSP

1本(420ml)
10

5個

2,714( 2,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機モリブデン配合の耐熱・高粘着グリーススプレー。
【特長】
・有機モリブデン化合物他、各種添加剤を配合した特殊グリース
・噴き付け時は浸透力があり、塗膜は強い粘着力と付着力、優れた耐熱性、耐摩耗性、防錆力
【用途】
・水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受等、潤滑と防錆に最適
・伝導熱・輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤ等、高温下の潤滑に最適
・グリースの飛散、たれ落ちによる汚れを嫌う箇所の汚染防止潤滑に最適
・グリースの給脂が困難な複雑で狭いすき間への潤滑と防錆等、浸透潤滑に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)の型番STSPのページです。
型番STSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

    モリオイルスプレーF100

    モリオイルスプレーF100

      耐熱・高付着オイル ピンルブ

      耐熱・高付着オイル ピンルブ

        スミコーチェーンスプレー

        スミコーチェーンスプレー

          スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

          スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

            浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

            浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

              スミコーチェーンスプレーPP

              スミコーチェーンスプレーPP

                スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                  モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                  モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                    ハイテンプオイルスプレー

                    ハイテンプオイルスプレー

                      モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                      モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                        住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                        住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                          スミプレックスMOスプレー

                          スミプレックスMOスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,714円 2,842円 2,004円 1,625円 2,330円 2,825円 1,956円 1,607円 1,615円 3,210円 2,473円 3,162円 2,225円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾性 持続性 乾燥被膜 不乾燥軟質性 半乾性 浸透性 不乾燥軟質性 極圧性 乾燥被膜 - 乾燥被膜 - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ ~400℃ ~300℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-20℃ ~0℃ - - ~-20℃ ~-20℃
                            トラスココード 123-2878 123-2886 123-2720 123-2860 444-3471 123-2738 336-9846 293-0528 123-2142 356-3871 121-8301 818-4803 335-1998

                            スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内のいろいろな所で使っています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            社内のいろいろな職場でのガイドレール部、チェーンなどの摺動部分に潤滑油として使用しています。以前から使っており、商品情報に高粘度とある通り、たれにくかったり、持ちが良かったりするので良い商品と実感しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高速回転でグリースの垂れが気になっています、粘着性がありますか。
                            A
                            一般的なグリーススプレーと比較しても高粘着であり、グリースの垂れ落ちが気になる部位での使用にご好評を得ています。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました