(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,607円
税込単価
1,768円

有機モリブデン配合のリチウム複合グリーススプレー。【特長】・一般的なリチウムグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    極圧性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    293-0528
  • 質量(g):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    黄褐色
  • 用途:
    屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。
  • 特長:
    広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリスです。
  • 主成分:
    鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

グリーススプレー

グリーススプレー

仕様
  • 使用温度範囲:-20〜+200℃
  • 容器:スプレー
  • 色:黄褐色
  • 容量:420ml
  • 質量:400g
  • 主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物、溶剤
消防法表記/噴射剤
噴射剤:LPG
製造国
日本

付着性と持続性に優れたグリース潤滑被膜を形成

使用例

使用例

  • 耐水性/せん断安定性/防錆性に優れたグリース。
  • 車輌/建設機械/設備機械などの軸受、歯車、摺動部、ピン、ヒンジ、チェーンなどに。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

258636

1本(420ml)
10

5個

1,607( 1,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機モリブデン配合のリチウム複合グリーススプレー。
【特長】
・一般的なリチウムグリースに比べ「耐熱性が高い」「油の保持性が良い」「せん断に強い」潤滑剤
・極圧、振動下で摩耗、焼付きを防止。優れた耐水性、防錆性
・使用温度範囲(目安):-20~+200℃
【用途】
・屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに最適
・水を使う織機・ウォータージェットなどの手差し給油箇所に最適
・建設機械の極圧下のピン、軸受など手差し給油箇所に最適
・加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)の型番258636のページです。
型番258636に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

    ハイテンプオイルスプレー

    ハイテンプオイルスプレー

      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

        浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

        浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

          モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

              モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

              モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                  モリオイルスプレーF100

                  モリオイルスプレーF100

                    スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                    スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                        スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

                        スミロンパウダースプレー(乾性粉末潤滑剤)

                          耐熱・高付着オイル ピンルブ

                          耐熱・高付着オイル ピンルブ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,607円 3,210円 3,162円 2,825円 1,615円 2,330円 2,753円 2,473円 2,842円 1,784円 2,714円 4,846円 2,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 極圧性 - - 浸透性 乾燥被膜 半乾性 乾燥被膜 乾燥被膜 持続性 乾燥被膜 速乾性 極圧性 乾燥被膜
                            最高使用温度 ~200℃ ~300℃ ~300℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~400℃ ~400℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-20℃ ~-10℃ ~0℃ ~-20℃ - - ~-10℃ - ~-20℃ - ~-20℃
                            トラスココード 293-0528 356-3871 818-4803 123-2738 123-2142 444-3471 121-8298 121-8301 123-2886 429-9817 123-2878 121-8328 123-2720

                            スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ピン摺動部に塗布して使っています。
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/21
                            グリースを使用する場所にスプレーで塗布しています。
                            グリースを手で塗布するような組付け時にスプレー塗布すると
                            簡単に手付できます。
                            吹付も飛び散りにくいので良い感じです。
                            1本買えば用途にもよりますが結構長持ちして使えます。
                            潤滑効果も悪くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            専用機スライドレールの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            専用機のスライドレールにカジリが発生したので使用。良い効果が出ているきがします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の摺動部、ガイドブッシュ部等に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            以前使用していたものは、温度の高い範囲での使用には問題はありませんが、低い温度範囲で動きが悪くなったり、カジリ等の問題が発生していました。今回初めてこの商品を使いましたが、使用温度範囲-20℃~200℃も広くて問題解決に役立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました