(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリオイルスプレーF100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリオイルスプレーF100

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,842円
税込単価
3,126円

【特長】・精製鉱物油に有機モリブデン化合物や酸化防止剤などを配合し、無溶剤でス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • JANコード:
    4906725360305
  • トラスココード:
    123-2886
  • 使用温度範囲(℃):
    -10℃~+150℃
  • 質量(g):
    470.000
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物
  • タイプ:
    チェーン用スプレー
  • 容量(L):
    0.48
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡黄色
  • 用途:
    各種機械のチェーン。各種装置のラック、ピニオン機構、ラム機構などに。
  • 特長:
    精製鉱物油に有機モリブデン化合物や酸化防止剤などを配合し、無溶剤でスプレー化したオイルスプレーです。耐圧・耐摩耗性に富み、持続性があります。
  • 主成分:
    鉱物油、有機モリブデン化合物
  • 内容量:
    1本(480ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO100S

1本(480ml)
10

2個

2,842( 3,126円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製鉱物油に有機モリブデン化合物や酸化防止剤などを配合し、無溶剤でスプレー化したオイルスプレーです。耐圧・耐摩耗性に富み、持続性があります
【用途】
・各種機械のチェーン
・各種装置のラック、ピニオン機構、ラム機構などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリオイルスプレーF100の型番MO100Sのページです。
型番MO100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリオイルスプレーF100

モリオイルスプレーF100

    ハイテンプオイルスプレー

    ハイテンプオイルスプレー

      オイル添加剤 モリコンクM100

      オイル添加剤 モリコンクM100

        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

              万能油圧作動オイル

              万能油圧作動オイル

                浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                  KURE チェーンルブ 180ML

                  KURE チェーンルブ 180ML

                    高荷重用オイルスプレー

                    高荷重用オイルスプレー

                      住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

                      住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

                        ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                        ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 大澤ワックス 呉工業 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,842円 3,210円 4,375円 27,532円 18,064円 18,931円 3,828円 1,279円 552円 1,880円 18,064円 10,557円 18,714円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   11日目   3日目   3日目   2日目   1日目   2日目   5日目   5日目  
                            種類 スプレー スプレー - オイル オイル オイル - - スプレー スプレー オイル - オイル
                            特性 持続性 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~300℃ - - - - - - - ~200℃ - - -
                            最低使用温度 ~-10℃ - - - - - - - - ~-10℃ - - -
                            JANコード 4906725360305 - - 4906725316715 4906725315312 4906725315114 - - - - 4906725315916 - 4906725315510

                            モリオイルスプレーF100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました