(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミオイルEPスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミオイルEPスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,925円
税込単価
2,118円

【特長】・浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    極圧性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    381-3614
  • 質量(g):
    459
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    濃褐色
  • 用途:
    建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。
  • 特長:
    浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。
  • 主成分:
    鉱物油、極圧添加剤、防錆剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

522036

1本(420ml)
10

2個

1,925( 2,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。
・特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。
・使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
【用途】
・建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。
・分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミオイルEPスプレーの型番522036のページです。
型番522036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミオイルEPスプレー

スミオイルEPスプレー

    焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

    焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

      モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

      モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

          スミペーストBNスプレー

          スミペーストBNスプレー

            焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

            焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

              モリコート ペースト Gラビットスプレー

              モリコート ペースト Gラビットスプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                  モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                    JIP199 焼付防止スプレー

                    JIP199 焼付防止スプレー

                      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                      モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                        ネバーシーズ 標準グレード

                        ネバーシーズ 標準グレード

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                          モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ボスティック トラスコ中山
                            通常価格 1,925円 1,526円 2,342円 2,853円 2,958円 2,020円 4,941円 2,948円 3,474円 1,850円 1,183円 3,510円 3,158円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー ペースト - スプレー
                            特性 極圧性 - - - - - - - 極圧性 / 乾燥被膜 - - - -
                            最高使用温度 ~100℃ ~400℃ ~300℃ ~300℃ - ~600℃ ~500℃ ~800℃ ~500℃ - ~300℃ - ~500℃
                            最低使用温度 ~-10℃ - - - - - ~-30℃ ~-20℃ ~-100℃ ~0℃ - - ~-50℃
                            トラスココード 381-3614 384-9864 121-9391 121-8921 421-3521 381-3631 - 121-8743 - - - - -

                            スミオイルEPスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました