(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

水置換性浸透・防錆・ 潤滑剤。【特長】・スプレータイプ・特殊透明オイルに強力な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    121-8239
  • 質量(g):
    440
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡黄色透明
  • 用途:
    回転・擢動部の浸透油滑きしみ止め。機械・装置の部品分解とねじ緩め。精密機械の軽潤滑。
  • 特長:
    特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合した浸透・油滑・防錆剤です。
  • 主成分:
    石油系溶剤、鉱物油
  • 内容量:
    1本(480ml)

Loading...

狭い隙間にもよく浸透しよく滑る潤滑スプレー

HSS

HSS

  • 使用温度範囲:-10~+70℃
  • 容器:スプレー
  • 色:淡黄色透明
  • 容量:480ml
  • 質量:440g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSS

1本(480ml)
10

5個

1,750( 1,925円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水置換性浸透・防錆・ 潤滑剤。
【特長】
・スプレータイプ
・特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合
・狭いすき間にもよく浸透し、よく滑る
・湿気を押しのける水置換性によって除湿と防錆効果を発揮
【用途】
・回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止め、機械、装置の部品分解とネジ緩めに便利
・金属の錆止め・錆落とし作業、精密機器の軽潤滑に有効
・汚れを嫌う部位の潤滑、金属表面に付着した水滴などの除去に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480mlの型番HSSのページです。
型番HSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

    浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

      αシントウスプレー

      αシントウスプレー

        αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

        αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

          レガート

          レガート

            300ml 油圧ジャッキ・オイル

            300ml 油圧ジャッキ・オイル

              浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

              浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

                330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

                  オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

                  オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

                    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                      420ml シリコンオイルスプレー

                      420ml シリコンオイルスプレー

                        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                        住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                          モリーブル

                          モリーブル

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 中京化成工業 エスコ 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤 鈴木油脂工業
                            通常価格 1,750円 753円 891円 694円 6,857円 660円 2,825円 940円 4,342円 986円 795円 21,255円 1,162円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - オイル スプレー スプレー - スプレー スプレー オイル スプレー
                            特性 浸透性 浸透性 浸透性 浸透性 - - 浸透性 - - 浸透性 速乾性 - -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~100℃ - - ~100℃ ~100℃ - ~100℃ - - -
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-10℃ - - ~-10℃ ~-20℃ - ~-10℃ - - -
                            トラスココード 121-8239 759-7487 - - - - 123-2738 - - 486-1183 - 868-2391 -

                            浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成型時のしゅうどう面のサポートに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            金型の食い切り部の かじり予防として使用してます 今までよりも 金型表面に 油っぽさが有り とても満足してます これからも使用していきます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 錆落しにも使用できますか。
                            A
                            使用可能です。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました