(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
893円
税込単価
982円

長寿命グリース。【特長】・耐水性、防錆性、シール性、温度特性にすぐれています・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    淡褐色
  • 使用温度(℃):
    -20~180℃
  • トラスココード:
    171-8061
  • 質量(g):
    415
  • 用途:
    パイロットベアリング、クラッチベアリング、ベルトコンベヤ、射出成型機などのグリスアップ。
  • 特長:
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ長寿命のウレア系グリスです。
  • 主成分:
    グリス、石油系溶剤
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1本(430ml)

Loading...

製品仕様

  • 成分:グリース、石油系溶剤
  • 内容量:430ml
  • 製品サイズ:200×直径66mm
  • 製品重量:415g
  • 消防法分類:第2石油類、危険等級III
  • 増ちょう剤:ウレア
  • 外観:黄褐色、バター状
  • 使用温度範囲:-20~+180℃
高速四球試験・融着荷重。最大荷重が大きく、耐荷重性に優れる。

高速四球試験・融着荷重。最大荷重が大きく、耐荷重性に優れる。

高速四球試験・耐摩耗性能。摩耗痕が小さく耐摩耗性に優れる。

高速四球試験・耐摩耗性能。摩耗痕が小さく耐摩耗性に優れる。

水洗耐水度試験。水洗による流出が少なく、耐水性能に優れる。

水洗耐水度試験。水洗による流出が少なく、耐水性能に優れる。

使用シーン

各種機械類に

各種機械類に

農業機械に

農業機械に

パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレター、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、ワイヤロール、プレスロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所のグリースアップに便利。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1414

1本(430ml)
10

5個

893( 982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命グリース。
【特長】
・耐水性、防錆性、シール性、温度特性にすぐれています
・ウレア化合物が強力な被膜を形成しキシミ音や潤滑不良を長期間防ぎます
・機械的安定性にすぐれ、軟化しにくく流出や飛散もありません
・オイルミストなので扱いやすく、浸透力にも優れている
・有機則規制外商品
【用途】
・パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレター、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、ワイヤロール、プレスロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所のグリースアップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414の型番NO1414のページです。
型番NO1414に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

    リチウムグリース No.1415

    リチウムグリース No.1415

      FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

      FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

        FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

        FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

          長期潤滑グリス チェーンルブ

          長期潤滑グリス チェーンルブ

            チェーングリース NX512

            チェーングリース NX512

              東レ ペルガンZスプレー 300ML

              東レ ペルガンZスプレー 300ML

                超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                  ソフトグリーススプレー

                  ソフトグリーススプレー

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                      BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                      BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                        HSシリコーンスプレー

                        HSシリコーンスプレー

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                            メーカー 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー エーゼット ファインケミカルジャパン
                            通常価格 893円 750円 1,457円 1,619円 1,623円 1,010円 4,559円 7,093円 810円 991円 4,940円 574円 1,165円
                            通常出荷日 1日目   2日目   6日目   6日目   1日目   2日目   4日目   1日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            淡褐色 黄白色 - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -20~180℃ -20~150℃ - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 171-8061 171-8070 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 415 415 - - - - - - - - - - -

                            ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            チェーンの給油
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                            ローラーチェーンの給油に使用しました。粘度もあり長期間の油切れ心配はなさそうです。スプレータイプなので簡単に塗布できるので現場でちょっと気が付いた時にサッとスプレーできるので楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                             機械のヒンジ潤滑などで使用、スプレーなので手軽に塗布できるのが良いですね。
                             ウレアなので耐水性もそれなりに高く、水濡れ状態で稼働を繰り返すとかしない限りは結構な持ちがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテ
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            定番商品なので、利用歴も利用本数も多いのですが、臭いが個人的に苦手なこと以外は、問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            リチウムやモリブデン等を今までは使っていましたがこのウレアグリースに変えてからは持ちが長くなり、1年間程は性能が持続しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーン
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            ノーブランド品と比較し高いだけあって効果が早く長い気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました