(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリブデングリース(耐熱グリス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリブデングリース(耐熱グリス)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円

【特長】・二硫化モリブデンとグラファイトを配合しているので摩擦係数が小さく、極...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    171-8088
  • 質量(g):
    415
  • 色:
    灰黒色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    二硫化モリブデンとグラファイトの配合により摩擦係数が小さく、潤滑効果が長期間持続します。
  • 用途:
    ギア、粉砕機、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長期間給油できない箇所や極圧部分へのグリスアップ、高温度域での潤滑。
  • 主成分:
    グリス、二硫化モリブデン、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(430ml)

Loading...

耐熱・耐寒・耐水・耐酸性に加え耐薬品性があり、潤滑効果が長期間持続するグリース

高速四球試験・融着荷重

最大荷重が大きく、耐荷重性にすぐれる

最大荷重が大きく、耐荷重性にすぐれる

四つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に徐々に荷重を加えながら回転させる。
金属球同士が接触面で焼き付かずに潤滑できる最大荷重を測定。
数値が大きいほど、耐荷重性にすぐれる。

高速四球試験・耐摩耗性能

摩耗痕が小さく、耐摩耗性にすぐれる

摩耗痕が小さく、耐摩耗性にすぐれる

四つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に徐々に荷重を加えながら回転させる。
金属球同士が接触面で摩耗した痕の大きさを測定。
数値が小さいほど、耐摩耗性にすぐれる。

水洗耐水度試験

水洗による流出が少なく、耐水性能にすぐれる

水洗による流出が少なく、耐水性能にすぐれる

規定のペアリングにグリースを充填し、回転しながら規定温度の水を噴射し、所定時間後に流出した重量をパーセンテージで表示。水によりグリースが洗い流されることに対する抵抗性と乳化分離傾向を表す試験。
数値が小さいほど、耐水性にすぐれる。

グリーステクニカルデータ

品名増ちょう剤外観使用温度範囲
(℃)
高速四球試験
摩擦痕(mm)
高速四球試験
融着荷重(N)
モリブデングリースリチウム黒色
バター状
-20~1800.503,090

グリーステクニカルデータ
※掲載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。
※試験装置の上限値。

モリブデングリース(耐熱グリス)の使用例

各種機械類に

各種機械類に

各種機械類に

各種機械類に

各種ギアの潤滑に

各種ギアの潤滑に

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1416

1本(430ml)
10

5個

684( 752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンとグラファイトを配合しているので摩擦係数が小さく、極圧性にすぐれ潤滑効果が長期間持続します
・耐熱・耐寒・耐水・耐酸性および耐薬品性にもすぐれています
・有機則規制外商品
【用途】
・チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、粉砕機、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長期間給油できない箇所のグリースアップ、高温域での潤滑

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリブデングリース(耐熱グリス)の型番NO1416のページです。
型番NO1416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリブデングリース(耐熱グリス)

モリブデングリース(耐熱グリス)

    焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

    焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

        モリコート G-05

        モリコート G-05

          焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

          焼付防止潤滑剤 スミペーストBN

            焼付防止潤滑剤

            焼付防止潤滑剤

              モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

              モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                  高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                  高温用焼付防止剤 モリペーストAS

                    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                    モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                      モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

                      モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                          モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                          モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                            メーカー 呉工業 住鉱潤滑剤 ボスティック 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ボスティック 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 684円 1,526円 6,665円 8,911円 1,860円 5,911円 2,629円 9,770円 3,699円 9,106円 17,440円 9,304円 3,474円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト - ペースト スプレー ペースト - ペースト ペースト スプレー
                            特性 持続性 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~400℃ - ~200℃ - ~400℃ ~300℃ ~200℃ - - ~200℃ ~900℃ ~500℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-100℃ ~-20℃ - ~-60℃ - ~-70℃ - - ~-50℃ ~-100℃ ~-100℃
                            トラスココード 171-8088 - - - - - - - - - - - -

                            モリブデングリース(耐熱グリス)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            手の届かない箇所への塗布(チェーン)
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            定期的なメンテナンスが必要なチェーン部分に使用。
                            指定箇所へ塗るのに機械の下に入って、一旦電源を抜いてからの作業だったが
                            これに変えてからは外から吹き付けるだけで済むので、塗布回数は段違いに増えたが
                            作業が楽なのでメンテナンス頻度が増えたが楽になった。
                            潤滑条件もいいし、モリブデンでスプレーは便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            ベアリングがグリース不足でしまりが悪かったがこちらの商品を塗布したらスムーズになりました、今まで建設機械用のグリースでしたが、塗布するのに苦労してましたが、こちらの商品は塗布しやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトの潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/30
                            CRCなどのオイル系潤滑が使えないベルトなどの潤滑に使っています。熱に強いためいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ギア等摩擦改善
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            通常のグリースより、ほんの少し高価ですがモリブデングリース性能が良いです。
                            デメリットとしては色が黒なので、回転部分に使用すると飛び散り汚く見えることですね。
                            だいたい庫内なので気にすることはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駐車場機器の駆動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/04
                            このグリースは 意外にどこでも販売されているものですが、在庫がなくなり特急で必要となったが、ホームセンター等へ買いに行く時間も無駄で 当日注文、当日出荷で 大変助かりました。 以前より使用しているので使用感は満足しております。 手に付着すると とれにくいので要注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました