(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムグリース No.1415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムグリース No.1415

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

高粘度・高耐性グリース。【特長】・耐熱、耐水、耐酸性にすぐれています・腐食やサ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    黄白色
  • 使用温度(℃):
    -20~150℃
  • トラスココード:
    171-8070
  • 質量(g):
    415
  • 用途:
    ヒンジ、ケーブル、コンベヤ、ガイドレール、ベアリング、などの潤滑・防錆。
  • 特長:
    優れた耐熱・耐水・耐酸性を発揮する万能タイプのグリスです。
  • 主成分:
    グリス、石油系溶剤
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1本(430ml)

Loading...

被膜形成で腐食や錆を防いでくれる金属部品専用の高粘度潤滑剤

リチウムグリース

成分: グリース 石油系溶剤
容量: 430ml
製品サイズ: 200×Φ66(直径66mm)
製品重量: 415g
消防法分類: 第1石油類、危険等級2

リチウムグリース No.1415の主な特長について

高速四球試験・融着荷重

最大荷重が大きく、耐荷重性にすぐれる

最大荷重が大きく、耐荷重性にすぐれる。

四つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に徐々に荷重を加えながら回転させる。
金属球同士が接触面で焼き付かずに潤滑できる最大荷重を測定。
数値が大きいほど、耐荷重性にすぐれる。

高速四球試験・耐摩耗性能

摩耗痕が小さく、耐摩耗性にすぐれる

摩耗痕が小さく、耐摩耗性にすぐれる。

四つの金属球をピラミッド状に重ねて検体を給油し、一定の温度・速度のもと、頂点の金属球に徐々に荷重を加えながら回転させる。
金属球同士が接触面で摩耗した痕の大きさを測定。
数値が小さいほど、耐摩耗性にすぐれる。

水洗耐水度試験

水洗による流出が少なく、耐水性能にすぐれる

水洗による流出が少なく、耐水性能にすぐれる。

規定のペアリングにグリースを充填し、回転しながら規定温度の水を噴射し、所定時間後に流出した重量をパーセンテージで表示。水によりグリースが洗い流されることに対する抵抗性と乳化分離傾向を表す試験。
数値が小さいほど、耐水性にすぐれる。

グリーステクニカルデータ

品名増ちょう剤外観使用温度範囲
(℃)
高速四球試験
摩耗痕(mm)
高速四球試験
融着荷重(N)
リチウムグリースリチウム白色
バター状
-20~1500.621,570
  • ※ 掲載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格地ではありません。
  • ※ 試験装置の上限値。

この商品の使用例について

工作機械の保守に

工作機械の保守に。

各種可動部に

各種可動部に。

ドアヒンジの潤滑に

ドアヒンジの潤滑に。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1415

1本(430ml)
10

5個

750( 825円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度・高耐性グリース。
【特長】
・耐熱、耐水、耐酸性にすぐれています
・腐食やサビから保護します
・堅固な高粘度被膜を形成、被膜は白色となり被膜が形成されたのが容易に確認できます
・H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています
・有機則規制外商品
【用途】
・ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、工具類の潤滑・保守管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リチウムグリース No.1415の型番NO1415のページです。
型番NO1415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムグリース No.1415

リチウムグリース No.1415

    ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

    ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

        長期潤滑グリス チェーンルブ

        長期潤滑グリス チェーンルブ

          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

            チェーングリース NX512

            チェーングリース NX512

              超高温用グリーススプレー(フッ素系)

              超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                東レ ペルガンZスプレー 300ML

                東レ ペルガンZスプレー 300ML

                  ソフトグリーススプレー

                  ソフトグリーススプレー

                    BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                    BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                      HSシリコーンスプレー

                      HSシリコーンスプレー

                        リチウムグリース,内容量…420ml

                        リチウムグリース,内容量…420ml

                          耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)

                          耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)

                            メーカー 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) クリューバー(NOKクリューバー)
                            通常価格 750円 893円 1,619円 1,623円 1,457円 1,010円 7,093円 4,559円 810円 4,940円 574円 991円 1,961円
                            通常出荷日 2日目   1日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            黄白色 淡褐色 - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -20~150℃ -20~180℃ - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 171-8070 171-8061 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 415 415 - - - - - - - - - - -

                            リチウムグリース No.1415のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備保全
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/07
                            古い工作機械のボールネジのグリスアップに使用しています。
                            垂れたりはないですが、
                            少し柔らかい目のグリスで、
                            浸透性が高そうだと思います。
                            (吹き付けた部分だけに盛り上がったりしないです)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備保全
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/07
                            古い工作機械のボールネジのグリスアップに使用しています。
                            垂れたりはないですが、
                            少し柔らかい目のグリスで、
                            浸透性が高そうだと思います。
                            (吹き付けた部分だけに盛り上がったりしないです)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            導通の悪くなった接点に吹きかける
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/17
                            グリスを手などで塗り付けていましたが、後処理が大変でした
                            ふきか後のたれも無く、よごれ難くこまめに使用でき大変満足出しています

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじやプレスの摺動部に塗布
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/09
                            NC機械のボールねじ部分やプレスの摺動部の給油に使用。
                            液が留まる程度の粘度は使いやすいのですが、付属のノズル径がやや太すぎるので頭の部分ごと別の物に付け替えて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/28
                            下側から塗油しなければならない所に使っています。
                            吹き付けても垂れてこないので、非常に助かります。
                            潤滑性も充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじのグリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/30
                            今まではグリスを手に取り塗りこんでいましたが、均一性としては「?」で、
                            余剰分が確実にガイド部に溜まるという状況でした。
                            本品は液状のため未塗布に関しては解消できたかと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました