(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果にすぐれた霧状スプレーグリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    335-7325
  • 質量(g):
    310
  • 色:
    灰黒色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼き付け・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリスです。
  • 用途:
    ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリスアップに。
  • 主成分:
    グリス、二硫化モリブデン、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品仕様

雨水や泥水にさらされ、クルマ全体の重さを支えるサスペンションのメンテナンスにもオススメ。

雨水や泥水にさらされ、クルマ全体の重さを支えるサスペンションのメンテナンスにもオススメ。

  • 成分:グリース、二硫化モリブデン、石油系溶剤
  • 内容量:300ml
  • 製品サイズ:163×直径66mm
  • 製品重量:310g
  • 消防法分類:第2石油類、危険等級III

使用シーン

シャシー可動部やサスペンション取付部などのように極めて強い荷重がかかる部分には、安定した性能を発揮する「スーパーグリースメイト」がオススメ。すぐれた焼付防止効果、かじり防止効果があるため、足回りのチェック時にも活躍できるアイテム。

高温になるスパークプラグのねじ山の焼き付き防止に。

高温になるスパークプラグのねじ山の焼き付き防止に。

自動車のスライドドアのレールに。

自動車のスライドドアのレールに。

自動車のトランクのヒンジに。

自動車のトランクのヒンジに。

自動車のトランクのロック部分に。

自動車のトランクのロック部分に。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1056

1本(300ml)
10

5個

1,030( 1,133円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果にすぐれた霧状スプレーグリース。
【特長】
・すみやかに浸透し、すぐれた焼付防止、かじり防止効果を発揮します
・長期間にわたって潤滑性能を持続します
・高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を保ちます
【用途】
・ベアリング、ウォーターポンプ、ディストリビューター軸、ダイナモ、ボルトジョイント、ドアレギュレーター、ドアヒンジ、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、ワイヤロール、プレスロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056の型番NO1056のページです。
型番NO1056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

      スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

        高粘着潤滑スプレー No.1060

        高粘着潤滑スプレー No.1060

          スミグリススプレー

          スミグリススプレー

            スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

            スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

              LSベルハンマー原液

              LSベルハンマー原液

                スミプレックスMOスプレー

                スミプレックスMOスプレー

                  ケミカルスプレー TFEルブ

                  ケミカルスプレー TFEルブ

                    αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                    αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                      高荷重用オイルスプレー

                      高荷重用オイルスプレー

                        LSベルハンマースプレー

                        LSベルハンマースプレー

                          αアルコムグリススプレー

                          αアルコムグリススプレー

                            メーカー 呉工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 スズキ機工 住鉱潤滑剤 アズワン トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) スズキ機工 トラスコ中山
                            通常価格 1,030円 2,825円 2,714円 743円 1,149円 743円 1,980円 2,225円 2,881円 694円 1,880円 3,416円 917円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 持続性 浸透性 速乾性 - 極圧性 持続性 極圧性 - 浸透性 浸透性 - 極圧性 -
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ - ~100℃ ~200℃ - ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-20℃ - ~-10℃ ~-10℃ - ~-20℃
                            トラスココード 335-7325 - - 324-1343 - 335-7341 - - - - - - -

                            潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            回転体
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/30
                            回転体の潤滑にさっとひと吹きしていまます。スプレー式ではありますが比較的持ちが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            通常のグリスにクロームモリブデン鋼が添加されたもので、高圧力のかかる摺動効果があるようです。使用する前に感を良く振らないと、クロモリ成分がグリスと分離しているためか、グリス成分だけがスプレイされてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/04
                             作業機械の日常のメンテナンスに使用しています。
                             吹き付けやすく簡単に出来て、ソコソコの負荷でも安定して潤滑出来るので指定グリスが無い機器の日常メンテは大抵これで済ませています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました