(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリースメイト No.1058(300ml)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリースメイト No.1058(300ml)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

長期間潤滑力、防錆力を発揮する、耐熱・耐水性にすぐれた霧状スプレーグリース。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    持続性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • トラスココード:
    290-1463
  • 質量(g):
    310
  • 色:
    淡褐色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    長期間潤滑・防錆力を発揮する、耐熱・耐水性に優れた霧状スプレーグリスです。
  • 用途:
    ヒンジ、ジャッキ、門扉、シャッター、電動工具などのグリスアップ。
  • 主成分:
    グリス、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

霧状のスプレータイプで扱いやすく、高い浸透力を発揮する潤滑材

成分:グリース 石油系溶剤

成分:グリース 石油系溶剤
内容量:300ml
製品サイズ:163×φ66(直径66mm)
製品重量:310g
消防法分類:第2石油類 危険等級3

グリースメイト No.1058(300ml)の使用例

エンジンルーム内でむき出しになっているアクセルワイヤーに

エンジンルーム内でむき出しになっているアクセルワイヤーに

自動車のボンネットのロック部分に

自動車のボンネットのロック部分に

トランクのロック部分に

トランクのロック部分に

トランクのヒンジに

トランクのヒンジに

屋外のシャッターに

屋外のシャッターに

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1058

1本(300ml)
10

5個

830( 913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長期間潤滑力、防錆力を発揮する、耐熱・耐水性にすぐれた霧状スプレーグリース。
【特長】
・強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース
・霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています
・極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています
【用途】
・自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリースメイト No.1058(300ml)の型番NO1058のページです。
型番NO1058に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリースメイト No.1058(300ml)

グリースメイト No.1058(300ml)

    KURE グリースメイト180ML

    KURE グリースメイト180ML

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

        ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

        ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

          チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

          チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

            ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

            ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

              高粘着潤滑スプレー No.1060

              高粘着潤滑スプレー No.1060

                KURE チェーンルブ 180ML

                KURE チェーンルブ 180ML

                  プログリース DX No.1402

                  プログリース DX No.1402

                    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                      スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                      スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                          ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                          ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 エーゼット 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業
                            通常価格 830円 656円 1,030円 786円 893円 800円 743円 552円 1,850円 1,010円 743円 986円 800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 持続性 極圧性 / 浸透性 持続性 速乾性 不乾燥軟質性 持続性 - - 持続性 極圧性 持続性 浸透性 -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ - ~200℃ ~100℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ - ~-20℃ - ~-10℃ ~-10℃ -
                            トラスココード 290-1463 836-1542 335-7325 244-6472 171-8100 495-3321 324-1343 868-4251 756-7723 - 335-7341 - 336-8190

                            グリースメイト No.1058(300ml)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            加工品のさび付いた部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                            錆を落として、グリスを塗布して、使用しました。部品が小さかったので、装置に取り付けてから、吹き付けました。ノズルが付いている為、狭い所には便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各部のメンテナンスに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/06
                            ドアのヒンジ部分など色んな場所で使っています。
                            ノズルがあるので狭い場所にも塗りやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリス
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                            以前から使用しているグリスです。
                            安定した機能/性能です。1個から注文できるので在庫もたずに助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                            グリスが手で塗れない箇所があったので購入しました。耐久性はまだ分からないが有名メーカーのため信頼しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/27
                            ひさびさに使おうとすると金属製の延長ノズルが詰まり気味ですが、ちょっとしたグリスアップには良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました