(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
  • 数量スライド割引

スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤) (レビュー)

通常価格(税別)
743円
税込価格
817円
通常出荷日
1日目
耐水・耐摩耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
【特長】
・ふっ素樹脂(PTFE)と高純度有機モリブデン配合により、すぐれた潤滑性、耐摩耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長期間持続します
・スプレー後の走行でも飛散しません
・シールチェーンにも使用できます
・耐水性がよく、防錆効果にすぐれています
【用途】
・オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護

スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    バイクのチェーン潤滑
    評価 4.0満足度:4.02018/02/09
    飛散しにくいのがいいところです。粘度が高めで潤滑が保たれるのはいいですが汚れてくると固くなって掃除が大変です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の潤滑油
    評価 4.0満足度:4.02022/05/27
    潤滑性能、持続力ともに満足のいく商品で、リピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バイクチェーンに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/06
    自転車、バイクチェーンのメンテナンスに使っています。
    定番の商品でオススメです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/22
    すべてにおいて良好、特別いいところはないとは思うが、安定した性能、価格。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バイクのチェーンメンテナンス
    評価 5.0満足度:5.02019/03/08
    近くのホームセンターより安かったので、購入しました。
    梱包は丁寧で、発送も早く、また利用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車両整備
    評価 5.0満足度:5.02018/11/05
     チェーン用の高性能潤滑剤ですね。
     吹きつけ時はサラサラとチェーンの隙間に入っていき作業性が良く、しばらくすると粘度のある状態になってしっかり防水などをしてくれます。 屋外放置の車両でも注油サイクルを延長しても潤滑性、防錆性とも十分にあり、メンテナンスを楽にしてくれます。
     固体潤滑成分もあり、高トルクでも潤滑出来ますから安心です。
     唯一難点があるとすれば、あまり長期放置しすぎると埃などを取り込んで固まってしまい洗浄が大変になることくらいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

    プログリース DX No.1402

    プログリース DX No.1402

      高粘着潤滑スプレー No.1060

      高粘着潤滑スプレー No.1060

        KURE チェーンルブ 180ML

        KURE チェーンルブ 180ML

          速乾潤滑スプレー220ML

          速乾潤滑スプレー220ML

            KURE 凍結浸透ルブ

            KURE 凍結浸透ルブ

              KURE 5-56DX 70ml

              KURE 5-56DX 70ml

                チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

                チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

                  KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                  KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                    潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                    潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                      ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                      ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                          KURE グリースメイト180ML

                          KURE グリースメイト180ML

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業
                            通常価格 743円 1,850円 743円 552円 660円 1,200円 540円 893円 598円 1,030円 786円 800円 656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 持続性 持続性 - - - 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射 水置換性 / 浸透性 不乾燥軟質性 - 持続性 速乾性 持続性 極圧性 / 浸透性
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~200℃ - - ~100℃ ~100℃ ~200℃ - ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-20℃ ~-10℃ - - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃
                            トラスココード 335-7341 756-7723 324-1343 868-4251 836-1540 818-4760 776-4634 171-8100 868-4266 335-7325 244-6472 495-3321 836-1542

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。