(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)
  • 数量スライド割引

チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤) (レビュー)

通常価格(税別)
893円
税込価格
982円
通常出荷日
2日目
被膜で腐食やサビを防ぎ、優れた耐摩耗性を発揮する粘着性極圧潤滑剤。
【特長】
・高純度有機モリブデン配合により、強力な粘着性極圧潤滑被膜を形成し、チェーンやワイヤの機能を最大限発揮させ、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性を発揮します
・チェーンやワイヤを摩耗から保護し、寿命を伸ばします
・腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します
・有機則規制外商品
【用途】
・すべてのチェーン部分、金属製ワイヤ・ケーブルの潤滑・防錆

チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワイヤーの保護
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    まわりが腐食環境で錆びやすい場所のワイヤーに使用した。被膜が長持ちして便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/22
    ワイヤーの滑りは滑らかな感じになりましたが、もともときれいなワイヤーだったので重さは変わりませんでした。使う量が多すぎたのか、数日ワイヤーの中から液が垂れ続けます。同じクレのスーパーチェーンルブとは全く違う性質です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

    KURE チェーンルブ 180ML

    KURE チェーンルブ 180ML

      高粘着潤滑スプレー No.1060

      高粘着潤滑スプレー No.1060

        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

          KURE 5-56DX 70ml

          KURE 5-56DX 70ml

            KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

            KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

              グリースメイト No.1058(300ml)

              グリースメイト No.1058(300ml)

                プログリース DX No.1402

                プログリース DX No.1402

                  KURE グリースメイト180ML

                  KURE グリースメイト180ML

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                      FCJ ファインルブ 420ml

                      FCJ ファインルブ 420ml

                        ニューグリーススプレー

                        ニューグリーススプレー

                          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン ソフト99コーポレーション 呉工業
                            通常価格 893円 552円 743円 800円 540円 598円 830円 1,850円 656円 743円 929円 670円 1,030円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            特性 不乾燥軟質性 - - 持続性 水置換性 / 浸透性 - 持続性 持続性 極圧性 / 浸透性 持続性 - - 持続性
                            最高使用温度 ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~100℃ - ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ - - ~-20℃
                            トラスココード 171-8100 868-4251 324-1343 495-3321 776-4634 868-4266 290-1463 756-7723 836-1542 335-7341 - - 335-7325

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。