(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

使いたいところにピンポイントで塗れる、細かい箇所にぴったりなペンタイプの5-5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 用途:
    その他
  • トラスココード:
    329-8795
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 質量(g):
    23
  • 色:
    淡黄色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防錆・清浄の3つの効果を発揮します。
  • 用途詳細:
    あらゆる金属製品のメンテナンス。
  • 主成分:
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(8ml)

Loading...

防錆潤滑剤 5-56 ペンタイプ無香性の仕様

動きにくくなったアンテナもスムーズに。

動きにくくなったアンテナもスムーズに。

小さなボルト・ナットにも使用可能。

小さなボルト・ナットにも使用可能。

  • 成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:8ml
  • 製品サイズ(H×W×D):175×85×15mm
  • 製品重量:23g
  • 消防法分類:第3石油類、危険等級III
  • 膜厚:2.0~2.5μm
  • 表面張力:25~30mN/m
  • 浸透力:25~30mm
  • 拡散力:5~10cm2
  • 防錆力 塩水噴霧実験:48hr A級

使用シーン

動きが良くなる

ペンタイプのため、ジッパーの金属部分に直接塗布可能。固く動きにくかったジッパーも動きやすく。無香性のためにおいが気にならず、バッグや靴、服のジッパーにも最適。

ペンタイプのため、ジッパーの金属部分に直接塗布可能。固く動きにくかったジッパーも動きやすく。無香性のためにおいが気にならず、バッグや靴、服のジッパーにも最適。

工具等についた汚れの上や支点部にペンタイプを塗るだけで、汚れが落ち、動きがよくなる。

工具等についた汚れの上や支点部にペンタイプを塗るだけで、汚れが落ち、動きがよくなる。

汚れが落ちる

クレヨンの上から塗るだけで、クレヨンの下に5-56が浸透し、汚れを浮き上がらせる。あとは布でふき取るだけ。

クレヨンの上から塗るだけで、クレヨンの下に5-56が浸透し、汚れを浮き上がらせる。あとは布でふき取るだけ。

シールに塗ってシールはがしに便利。

シールに塗ってシールはがしに便利。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1104

1本(8ml)
10

4個

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いたいところにピンポイントで塗れる、細かい箇所にぴったりなペンタイプの5-56。
【特長】
・ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防錆・清浄・防湿の4つの効果を発揮します
・ペンタイプなので液だれや飛散がなく、ピンポイントの使用が簡単にできます
・接点部のカーボンや汚れによる接触不良を改善し、接点を復活させます
・無香性なので、においの気になる場所でも使用可能
・ゴムやプラスチックにも使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジ、ジッパーなどの潤滑・防錆・清浄・防湿/電気系統の接点復活

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)の型番NO1104のページです。
型番NO1104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

      防錆潤滑剤 クレ5-56

      防錆潤滑剤 クレ5-56

        KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

        KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

          屋内用防錆油 ラストン

          屋内用防錆油 ラストン

            防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

            防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

              防錆潤滑剤無臭ルーセン

              防錆潤滑剤無臭ルーセン

                ラスジェット

                ラスジェット

                  防錆潤滑剤 5-56DX

                  防錆潤滑剤 5-56DX

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                      さびストップ(防錆剤)

                      さびストップ(防錆剤)

                        防錆潤滑剤アロンペネット

                        防錆潤滑剤アロンペネット

                          α防錆(ボウセイ)スプレー

                          α防錆(ボウセイ)スプレー

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 オーデック 呉工業 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 東亜合成 トラスコ中山
                            通常価格 486円 674円 459円 674円 6,800円 980円 3,040円 760円 1,057円 1,678円 461円 1,451円 847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            種類 液体 スプレー - スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            用途 その他 その他 - 船舶 / 電気装置 / その他 - - - - ベアリング / その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - 工作機械 / 治具 / 自動車部品 金型
                            トラスココード 329-8795 - - 290-1480 - 494-1373 - - 421-2983 - - - -
                            使用温度範囲 -20~70℃ -20~70℃ -20~70℃ -20~70℃ - -20~70℃ - - - - - - -
                            質量(g) 23 340 - 330 - - - - 400 - - - -

                            KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            潤滑として
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/13
                            今まではスプレー式を使用していた。吹いた後潤滑油が飛び散って製品にかかっていたがこれは飛び散らないので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            ペンタイプだから 他に掛かることなく ピンポイントで濡れるのがいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄の潤滑に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            鉄の動きが悪いところに潤滑剤として使用しています。スプレータイプの潤滑剤では塗りたくないところにも潤滑剤が掛かってしまうので、ピンポイントで塗ることができるこの商品を購入しました。使用してみて、浸透性に問題なく使えているのですが、ペン先の耐久性が悪く、使っていると取れてきてしまい使えなくなってしまいます。ペン先が取れにくいよう改善してほしいです。他は問題ないと思います。納期に関して、土曜日に配達ができるようになると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました