(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
674円 ~ 726円
税込価格
741円 ~ 799円

においが気になる場所に最適な、性能はそのままの無香タイプの潤滑剤。【特長】・強...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    その他
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 質量(g):
    340
  • 色:
    淡黄色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
  • 用途詳細:
    あらゆる金属製品のメンテナンス。
  • 主成分:
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

においの残らない無香タイプの潤滑剤

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤 内容量: 320ml 製品サイズ: 163×φ66(直径66mm) 製品重量: 340g 消防法分類: 第3石油類、危険等級3

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
内容量: 320ml
製品サイズ: 163×φ66(直径66mm)
製品重量: 340g
消防法分類: 第3石油類、危険等級3。

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤 内容量: 330ml 製品サイズ: 200×φ63(直径63mm) 製品重量: 340g 消防法分類: 第3石油類、危険等級3

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
内容量: 330ml
製品サイズ: 200×φ63(直径63mm)
製品重量: 340g
消防法分類: 第3石油類、危険等級3。

防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)のメリット

ご家庭でのトラブル解消例

キャスターがキーキー鳴る! キャスター部分に5-56無香性をひと吹き。サビや汚れが落ちてスムーズに動くようになり、不快な音も消える。特に汚れやサビが付きやすい旅行カバンのキャスターにオススメ。

キャスターがキーキー鳴る!
キャスター部分に5-56無香性をひと吹き。サビや汚れが落ちてスムーズに動くようになり、不快な音も消える。特に汚れやサビが付きやすい旅行カバンのキャスターにオススメ。

ドアの耳障りな音を消したい! ドアのヒンジ部分に5-56無香性をひと吹き。すぐれた潤滑効果でドアのキシミ音を解消。

ドアの耳障りな音を消したい!
ドアのヒンジ部分に5-56無香性をひと吹き。すぐれた潤滑効果でドアのキシミ音を解消。

タイルに残ったテープの跡をきれいにできる? テープ跡に5-56無香性をスプレーして、しばらくしてからプラスチックの定規などで削るようにすれば、きれいに取ることが出来る。

タイルに残ったテープの跡をきれいにできる?
テープ跡に5-56無香性をスプレーして、しばらくしてからプラスチックの定規などで削るようにすれば、きれいに取ることが出来る。

換気扇のベタベタ汚れも落ちる?
5-56無香性を、換気扇本体や羽根にこびり付いた油汚れにシュッと吹きかけるだけ。すぐれた浸透力で油汚れに浸透し、浮き上がらせ、あとは布で拭き取るだけ。

  • ※ 引火する恐れがあるので、火気の近くでは使用しないでください。

サッシや網戸が開閉の際にガタガタする!
5-56無香性は浸透力と潤滑効果にすぐれ、ホコリなどで汚れた網戸のレール部分のお手入れにも最適。スプレーするだけでサッシや網戸の滑りがよくなる。

  • ※ パッケージの使用上の注意留意してご使用ください。

この商品の使用例について

窓のアルミサッシに

窓のアルミサッシに。

クレセント錠に

クレセント錠に。

車内パーツで動きが気になる部分といえばドアノブ 樹脂にも安心して使える

車内パーツで動きが気になる部分といえばドアノブ
樹脂にも安心して使える。

無香タイプならにおいが気になりやすい車内に最適

無香タイプならにおいが気になりやすい車内に最適。

自動車のドアヒンジに

自動車のドアヒンジに。

キャスターに

キャスターに。

この商品の主な特長について

品名膜厚
(μm)
表面張力
(mN/m)
浸透力
(mm)
拡散力(cm2)防錆力
塩水噴霧試験
5-56 無香性2.0~2.525~3025~305~1048hr A級
  • ※ 記載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

このシリーズの特性比較チャート

5-56/5-56無香性

5-56/5-56無香性。

5-56DX

5-56DX。

スーパー5-56

スーパー5-56。

5-56シリーズは、製品毎に特性が異なり、用途や目的に合わせて効果的な使用が可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
290-1391
1本(320ml)
10

5個

674( 741円 )

1日目

290-1404
1本(330ml)
10

5個

726( 799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

においが気になる場所に最適な、性能はそのままの無香タイプの潤滑剤。
【特長】
・強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮。
・においに配慮したい場所への使用に最適。
・有機則規制外商品。
【用途】
・あらゆる金属製品のメンテナンスに利用可能。
・自転車、オートバイ、自動車電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、戸車、ヒンジなど。
・金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

    防錆潤滑剤 クレ5-56

    防錆潤滑剤 クレ5-56

      KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

      KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

          防錆剤 クレ3-36

          防錆剤 クレ3-36

            KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

            KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)

              屋内用防錆油 ラストン

              屋内用防錆油 ラストン

                防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

                防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

                  極薄膜防錆剤TFPスプレー

                  極薄膜防錆剤TFPスプレー

                    防錆・潤滑剤 ストレート

                    防錆・潤滑剤 ストレート

                      防錆潤滑剤無臭ルーセン

                      防錆潤滑剤無臭ルーセン

                        さびストップ(防錆剤)

                        さびストップ(防錆剤)

                          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 呉工業 オーデック 呉工業 住鉱潤滑剤 友和 スリーボンド 大澤ワックス タセト
                            通常価格 674円 459円 674円 1,678円 499円 486円 6,800円 980円 1,478円 857円 3,040円 461円 1,224円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー - 液体 - スプレー スプレー - スプレー 液体 スプレー
                            用途 その他 - 船舶 / 電気装置 / その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 - その他 - - 金型 / その他 - - - -
                            使用温度範囲 -20~70℃ -20~70℃ -20~70℃ - - -20~70℃ - -20~70℃ - - - - -
                            質量(g) 340 - 330 - - 23 - - - - - - -
                            淡黄色 淡黄色 青緑色 - - 淡黄色 - 淡黄色 - - - - -

                            防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            鋼材の防錆に
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/30
                            在庫の鋼材に塗布しています。
                            ほとんど匂いが無いので助かっています。
                            ある程度の期間は防錆効果はあると思いますが、やはり定期的に追加で塗布する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            匂いの気になる所で、使用しています。匂いを気にせず、吹き付けられますので、とても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆金型用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/23
                            普通の防錆効果があるのは判りますが、他社製品に比べると判りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            椅子のキシミ音対策に
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/24
                            特に問題なく使用できました。無香料ということでにおいが気になる方には大きなポイントだと思います。またパッケージも白く、見てすぐわかるとこも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました