(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆潤滑剤 5-56DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆潤滑剤 5-56DX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

5-56が持つ各種性能もグレードアップ。【特長】・SPA(Synthetic ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    ベアリング / その他
  • トラスココード:
    421-2983
  • 質量(g):
    400
  • 色:
    茶褐色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
  • 用途詳細:
    ベアリング・ケーブル・ワイヤ・チェーンなどの金属部品類の保守に。
  • 主成分:
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

ベアリング・ケーブル・ワイヤ・チェーンなどの金属部品類の保守に優れた効果を発揮する防錆潤滑剤

NO1401

NO1401

製品特性

製品特性

機械類の日常保守に

機械類の日常保守に

屋外ヒンジなどの潤滑・防錆に

屋外ヒンジなどの潤滑・防錆に

製品性能

浸透性能試験

浸透性能試験

シャーレーに定量の試験液を入れておき、その中に専用金属パネルを2枚重ねて垂直に固定。1分後に専用金属パネル間を試験液が上昇した距離を測定。

拡散性能試験

拡散性能試験

専用金属パネルに試験液を一定量滴下し、5分後の広がった面積を測定。

水置換性能試験

水置換性能試験

専用金属パネルに水膜を作る。そこに試験液を滴下し、どれだけ水を押しのけて拡がったか、その拡がり幅を測定。

FALEX耐荷重試験

FALEX耐荷重試験

試験液に浸漬した状態で「試験用ピン」と「Vロック」が焼き付いた荷重を読み取った。数値が大きいほど耐荷重に性能にすぐれる。

FALEX摩擦係数試験

FALEX摩擦係数試験

試験液に浸漬した状態で「試験用ピン」と「Vロック」に一定荷重をかけ、抵抗によって上昇したトルク値から摩擦係数を算出。数値が小さいほど抵抗が少なく、潤滑性能にすぐれる。

防錆性能試験

防錆性能試験

試験液を一定量噴霧した専用金属パネルを屋外に自然放置。500時間の防錆性能を確認。

製品仕様

  • 主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 生産国:日本
品番容量
(ml)
質量
(g)
N​O​1​4​0​1茶​褐​色4​2​0400
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1401

1本(420ml)
10

5個

1,057( 1,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5-56が持つ各種性能もグレードアップ。
【特長】
・SPA(Synthetic Penetrating Agent)配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します
・すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします
・水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します
・電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します
【用途】
・ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
・機械類、金型などの日常保守

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆潤滑剤 5-56DXの型番NO1401のページです。
型番NO1401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆潤滑剤 5-56DX

防錆潤滑剤 5-56DX

    防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

    防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

        防錆剤 クレ3-36

        防錆剤 クレ3-36

          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

          浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

            防錆潤滑剤 クレ5-56

            防錆潤滑剤 クレ5-56

              極薄膜防錆剤TFPスプレー

              極薄膜防錆剤TFPスプレー

                スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)

                  長期防錆スプレー No.1426

                  長期防錆スプレー No.1426

                    防錆潤滑剤無臭ルーセン

                    防錆潤滑剤無臭ルーセン

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                      α防錆(ボウセイ)スプレー

                        TFP防錆スプレー

                        TFP防錆スプレー

                          TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                          TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 タセト 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 呉工業 スリーボンド トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,057円 980円 674円 499円 1,224円 459円 1,478円 550円 950円 3,040円 847円 2,108円 15,826円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            用途 ベアリング / その他 - その他 - - - 金型 / その他 工作機械 / その他 工作機械 / 治具 / 金型 / 重機 - 金型 工作機械 / 金型 / その他 -
                            トラスココード 421-2983 494-1373 - - - - - - 342-1309 - - - -
                            質量(g) 400 - 340 - - - - - 390 - - - -
                            茶褐色 淡黄色 淡黄色 - - 淡黄色 - 黄褐色 黄褐色 - - - -

                            防錆潤滑剤 5-56DXのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 15件のレビュー
                            潤滑剤として
                            評価 1.0満足度:1.02017/11/21
                            不注意とはいえ防錆潤滑剤 5-56DX本体ではなく付属品のロングチューブでした。
                            写真をチューブにするべきだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            金属材棚の防錆に使いました。
                            スプレー式で使いやすくて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材の防錆に
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/30
                            鋼材の防錆のために使用しております。
                            スタンダードタイプと比較して良い感じはしますが、目に見えてハッキリと優れた効果がわからなかったです。(なかなかきちんと比較できないため)
                            ただ、スタンダードタイプや無香性と同じく、きちんと防錆、潤滑などの通常効果は出ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤として
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/30
                            潤滑剤として使用しています。
                            機能性は非常に良いです。
                            スプレー式で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆潤滑剤として
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            CRC 5-56と一緒に購入した。どの程度の違いがあるか比較してみている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました