(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーン潤滑剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
903円
税込単価
993円

【特長】・速乾性のシリコーン潤滑剤です・浸透性良好で、摩擦軽減効果を発揮します...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ガス抜きキャップ
  • ノンフロン
  • 無色
  • さかさ吹きOK
  • 内容量:420ml(エアゾール缶)
  • 個装サイズ(個装重量):φ68×204(368g)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCJ-420

1本(420ml)
10

2個

903( 993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性のシリコーン潤滑剤です
・浸透性良好で、摩擦軽減効果を発揮します
・はっ水効果・防汚効果があります
【用途】
・機械の焼き付け防止
・金属や木部の滑り向上
・刃物の切れ味が向上
・戸車・ギア部・引出・ファスナーなどの滑走ときしみ防止
・電動ノコギリ、裁断機
・ミシン・編み機の糸みち
・各種摩擦部分
・防サビ・ツヤ出し
・各種工具・電動工具、刃物
・離型…ゴム・プラスチックなどの成型用金型の離型剤として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン潤滑剤の型番BCJ-420のページです。
型番BCJ-420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン潤滑剤

シリコーン潤滑剤

    αアルコムグリススプレー

    αアルコムグリススプレー

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

          ロックタイト すべり剤セット

          ロックタイト すべり剤セット

            万能ミシンオイルコック付き

            万能ミシンオイルコック付き

              浸透潤滑剤 ML-11

              浸透潤滑剤 ML-11

                鍵穴のクスリ II

                鍵穴のクスリ II

                  スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                  スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                    メタルプロテクトDRY

                    メタルプロテクトDRY

                      ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                      ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                        万能ミシンオイル(軽荷重用)

                        万能ミシンオイル(軽荷重用)

                          グリーススプレー 420ml

                          グリーススプレー 420ml

                            メーカー コニシ トラスコ中山 呉工業 住鉱潤滑剤 ヘンケル BOLL ヘンケル 建築の友 住鉱潤滑剤 中京化成工業 呉工業 大澤ワックス コスモビューティ
                            通常価格 903円 917円 1,030円 986円 523円 1,044円 664円 856円 2,714円 20,571円 800円 1,298円 573円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー
                            特性 速乾性 - 持続性 浸透性 - - 浸透性 - 速乾性 - - - 持続性
                            最高使用温度 ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - - - - ~200℃ - - - -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ - - - - ~-20℃ - - - -
                            トラスココード 356-2697 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーン潤滑剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました