(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑スプレールブ601S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑スプレールブ601S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
503円
税込単価
553円

【特長】・密着した隙間に素早く浸透します。キシミ音を取って動きを良くします・潤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    399-0877
  • 本体/オプション:
    本体
  • 主成分:
    石油系溶剤
  • 質量(g):
    375
  • 色:
    透明
  • 用途:
    機械器具・金属部品など、防錆および可動部分の潤滑に。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11520

1本(420ml)
10

2個

503( 553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着した隙間に素早く浸透します。キシミ音を取って動きを良くします
・潤滑・防錆・除湿に優れた効果を発揮します
・湿って通電しにくくなった電気接続部の性能回復、付着した水分を追い出し迷走電流を防止。大切な電気系統を水から守ります
【用途】
・機械器具・金属部品など、防錆および可動部分の潤滑に
・錆びて固着したねじの緩めなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑スプレールブ601Sの型番11520のページです。
型番11520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑スプレールブ601S

潤滑スプレールブ601S

    潤滑剤 (クリンバー) 420mL

    潤滑剤 (クリンバー) 420mL

      50:1混合燃料

      50:1混合燃料

        シリコンオイル・スプレー

        シリコンオイル・スプレー

          FCJ スーパールブ 420ml

          FCJ スーパールブ 420ml

            25:1混合燃料

            25:1混合燃料

              ニューオイルスプレー

              ニューオイルスプレー

                グリーススプレー 420ml

                グリーススプレー 420ml

                  エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                  エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                    FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

                    FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

                      浸透・潤滑スプレーールブ601

                      浸透・潤滑スプレーールブ601

                        エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                        エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                          ニチモリ DM-100スプレー 420ml

                          ニチモリ DM-100スプレー 420ml

                            メーカー コスモビューティ アズワン エーゼット アズワン ファインケミカルジャパン エーゼット ソフト99コーポレーション コスモビューティ エーゼット ファインケミカルジャパン コスモビューティ エーゼット ダイゾーニチモリ
                            通常価格 503円 342円 1,074円 2,293円 976円 567円 670円 573円 1,273円 855円 508円 1,010円 3,279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目   3日目  
                            種類 スプレー - オイル スプレー - オイル スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 - - - - - - 持続性 持続性 - 浸透性 極圧性 乾燥被膜
                            最高使用温度 ~100℃ - - - - - - - - - ~100℃ - -
                            最低使用温度 ~-10℃ - - - - - - - - - ~-10℃ - -
                            トラスココード 399-0877 - - - - - - 372-9711 - - 287-5021 - -

                            潤滑スプレールブ601Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました