(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浸透・潤滑スプレーールブ601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浸透・潤滑スプレーールブ601

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

【特長】・通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、サビついたり固着...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    287-5021
  • 本体/オプション:
    本体
  • 主成分:
    石油系溶剤
  • 質量(g):
    370
  • 色:
    透明
  • 用途:
    浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1458

1本(420ml)
10

5個

508( 559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、サビついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします
・キシミ音を取り動きを滑らかにします
・金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します
【用途】
・浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透・潤滑スプレーールブ601の型番1458のページです。
型番1458に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浸透・潤滑スプレーールブ601

浸透・潤滑スプレーールブ601

    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

    浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

      浸透潤滑剤 ML-11

      浸透潤滑剤 ML-11

        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

          潤滑スプレールブ601S

          潤滑スプレールブ601S

            ジェットルーブ

            ジェットルーブ

              浸透潤滑防錆油 PN55

              浸透潤滑防錆油 PN55

                αシントウノンガススプレー(詰替用)

                αシントウノンガススプレー(詰替用)

                  ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

                  ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

                    強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                    強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                      αシントウスプレー

                      αシントウスプレー

                        スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                        スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                          レガート

                          レガート

                            メーカー コスモビューティ 住鉱潤滑剤 ヘンケル 住鉱潤滑剤 コスモビューティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ソフト99コーポレーション ITW トラスコ中山 住鉱潤滑剤 中京化成工業
                            通常価格 508円 986円 664円 1,750円 503円 900円 610円 5,911円 518円 3,121円 891円 2,714円 6,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー -
                            特性 浸透性 浸透性 浸透性 浸透性 浸透性 - - 浸透性 浸透性 水置換性 浸透性 速乾性 -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ - ~100℃ ~100℃ - ~200℃ ~100℃ - ~200℃ ~100℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-10℃ ~-10℃ - ~-10℃ ~-10℃ - ~-10℃ ~-10℃ - ~-40℃ ~-10℃ ~-20℃ -
                            トラスココード 287-5021 - - - 399-0877 - - - - - - - -

                            浸透・潤滑スプレーールブ601のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンスで使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            メンテナンスで使用しています。以前から使用している潤滑スプレーですのでリピート購入しています。想定通りの性能で問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました