(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

射出成形機のエジェクターピンの潤滑剤として開発された潤滑剤。【特長】・白色固体...

詳細情報を確認する

Loading...

NICドライ潤滑剤スプレーII

ドライアップタイプの潤滑剤で、白色固体潤滑油剤、ふっ素化合物の超微粒子を使用している。
金属だけでなくゴム、プラスチックの潤滑性にも優れる。
PTFEを配合しているため高い潤滑性能を発揮。

  • 使​用​温​度​範​囲​:​-​4​0​〜​2​6​0​℃
  • 色​:​白
  • 容​量​:​4​8​0ml
  • 質​量​:​4​6​5​g
  • 主​成​分​:​ふっ素​化​合​物
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4042130

1本(480ml)
10

2個

2,810( 3,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

射出成形機のエジェクターピンの潤滑剤として開発された潤滑剤。
【特長】
・白色固体潤滑油剤、ふっ素化合物の超微粒子を使用したドライアップタイプの潤滑剤。
・ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れる。
・PTFEを配合しているので高い潤滑性能も発揮。
・半乾燥タイプなので油分のニジミ等の心配が無く、成形品を汚す心配も不要。
【用途】
・プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NICドライ潤滑剤スプレーⅡの型番4042130のページです。
型番4042130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

    ケミカルスプレー TFEルブ

    ケミカルスプレー TFEルブ

      スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

      スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

        乾性潤滑剤

        乾性潤滑剤

          シリコンオイル・スプレー

          シリコンオイル・スプレー

            アワコンスリック(入線用潤滑剤)

            アワコンスリック(入線用潤滑剤)

              カルフォレックススプレーグリース

              カルフォレックススプレーグリース

                グリーススプレー 420ml

                グリーススプレー 420ml

                  シリコンスプレー 420ml

                  シリコンスプレー 420ml

                    スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                    スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                        ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                        ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                          デンサンウェット(通線用潤滑剤)

                          デンサンウェット(通線用潤滑剤)

                            メーカー ダイゾーニチモリ アズワン 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン DENSAN ニッペコ コスモビューティ アズワン 住鉱潤滑剤 アズワン 呉工業 DENSAN
                            通常価格 2,810円 2,881円 1,784円 1,308円 2,293円 2,399円 1,521円 573円 460円 2,330円 521円 786円 2,700円
                            通常出荷日 1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル
                            特性 乾燥被膜 浸透性 乾燥被膜 - - - 持続性 持続性 速乾性 半乾性 持続性 速乾性 -
                            最高使用温度 ~300℃ - ~300℃ ~300℃ - - ~200℃ - - ~200℃ - ~300℃ -
                            最低使用温度 ~-40℃ - - - - - ~-20℃ - - ~-20℃ - ~-50℃ -
                            トラスココード 400-6194 - - - - - - - - - - - -

                            NICドライ潤滑剤スプレーⅡのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            潤滑剤として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            金型の潤滑剤として使用しています。ドライタイプでないと製品にオイルが付着してしまいますので、この商品を選んでいます。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のエジェクタピンに吹き付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/27
                            潤滑剤としてエジェクタピンにいつも吹き付けています。手軽に扱えるのは魅力ですが、もう少し安価だと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂成形型用の潤滑スプレー
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/08
                            樹脂型のEJピンの摺動部に使用しています。
                            以前、他社製のスプレーを使用していましたが、白化し、その粉が成形品へ付着してしまうこともあったが、この商品はそのような心配はなく使用できています。
                            まだ使用して間もないため☆4とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました