(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドモスAS-03グリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドモスAS-03グリーススプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,380円
税込単価
3,718円

耐熱・耐水性を備えた高性能グリーススプレー。 【特長】 ・増ちょう剤にウレアを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • トラスココード:
    366-4139
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

アドモスAS-03 グリーンスプレーの仕様

アドモスAS-03 グリーンスプレーの外観

機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮する。
外観 : 淡褐色
容量 : 420ml
消防法 : 危険物第4類 第1石油類

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4006440

1本(420ml)
10

2個

3,380( 3,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐水性を備えた高性能グリーススプレー。
【特長】
・増ちょう剤にウレアを使用しているので、耐熱性、高温時でも軟化しにくい。
・耐水性に優れており、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しない。
・キャップにガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜ける。
【用途】
・建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、鉄道、工場設備機械の軸受。
・ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター・自転車などの各部品の潤滑・防錆。
・ワイヤーロープ・ピン・ブッシュ等の手差し給油個所。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アドモスAS-03グリーススプレーの型番4006440のページです。
型番4006440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドモスAS-03グリーススプレー

アドモスAS-03グリーススプレー

    ジェットルーブ

    ジェットルーブ

      スミグリススプレー

      スミグリススプレー

        αアルコムグリススプレー

        αアルコムグリススプレー

          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

          潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

            ニューグリーススプレー

            ニューグリーススプレー

              420ml 高粘着潤滑スプレー

              420ml 高粘着潤滑スプレー

                グリースメイト No.1058(300ml)

                グリースメイト No.1058(300ml)

                  α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

                  α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

                    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                    浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

                      LSベルハンマースプレー

                      LSベルハンマースプレー

                        ケミカルスプレー TFEルブ

                        ケミカルスプレー TFEルブ

                          KURE グリースメイト180ML

                          KURE グリースメイト180ML

                            メーカー ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 呉工業 ソフト99コーポレーション エスコ 呉工業 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 スズキ機工 アズワン 呉工業
                            通常価格 3,380円 900円 1,149円 917円 1,030円 670円 1,010円 830円 1,320円 2,825円 3,416円 2,881円 656円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   15日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ - ~200℃ ~200℃ ~200℃ - - ~200℃ ~200℃ ~100℃ - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-10℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - - ~-20℃ ~0℃ ~-10℃ - - ~-20℃
                            トラスココード 366-4139 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420ml) - - - - - - - - - - - -

                            アドモスAS-03グリーススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性に優れているとのことですが、使用可能温度範囲はどれぐらいですか?
                            A
                            ウレア系のグリースを配合しているので、200度程度まで使用可能となっています。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました