(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆浸透剤88スムーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆浸透剤88スムーススプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円

【特長】・ガス抜きキャップ付。・水置換性防錆油ベースであり、優れた防錆・防湿効...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    366-4147
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    365
  • 色:
    茶褐色
  • スプレー後の状態:
    液状
  • 主成分:
    鉱物油
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

 
優れた防錆・防湿効果がある水置換性防錆油ベース。 サビ付いた機械の嵌合部脱着、分解やシャッター・ドアのキシミ防止等にも浸透性能も高いため最適。 優れたコストパフォーマンスを実現。 キャップにガス抜きを搭載したため安全に残ガスを抜くことが可能。

優れた防錆・防湿効果がある水置換性防錆油ベース。
サビ付いた機械の嵌合部脱着、分解やシャッター・ドアのキシミ防止等にも浸透性能も高いため最適。
優れたコストパフォーマンスを実現。
キャップにガス抜きを搭載したため安全に残ガスを抜くことが可能。

  • ス​プ​レ​ー​後​の​状​態​:​液​状
  • 色​:​茶​褐​色
  • 容​量​:​4​2​0ml
  • 質​量​:​3​6​5​g
  • 主​成​分​:​鉱​物​油
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4040440

1本(420ml)
10

5個

439( 483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス抜きキャップ付。
・水置換性防錆油ベースであり、優れた防錆・防湿効果あり。
・浸透性能も高くサビ付いた機械の嵌合部脱着、分解やシャッター・ドアのキシミ防止等にも最適。
・優れたコストパフォーマンスの実現とキャップにガス抜きを搭載し、安全に残ガスを抜くことが可能。
【用途】
・自動車、機械部品類の防錆・浸透・潤滑用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆浸透剤88スムーススプレーの型番4040440のページです。
型番4040440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆浸透剤88スムーススプレー

防錆浸透剤88スムーススプレー

    エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

    エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

      屋内用防錆油 ラストン

      屋内用防錆油 ラストン

        防錆・潤滑スプレー

        防錆・潤滑スプレー

          バリアガードパートII 無色タイプ

          バリアガードパートII 無色タイプ

            スプレーグリス 防錆潤滑剤

            スプレーグリス 防錆潤滑剤

              防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

              防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

                エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

                  さびストップ(防錆剤)

                  さびストップ(防錆剤)

                    刃物専用錆止油 220ml

                    刃物専用錆止油 220ml

                      サプリミスト

                      サプリミスト

                        ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                        ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                          ラスブロッカー(水性)

                          ラスブロッカー(水性)

                            メーカー ダイゾーニチモリ エーゼット オーデック ケニス 山一化学 スリーボンド トラスコ中山 エーゼット 大澤ワックス エーゼット 山一化学 ミスミ 横浜油脂工業
                            通常価格 439円 571円 6,800円 1,002円 9,200円 1,485円 1,479円 830円 461円 865円 8,600円 4,880円 51,428円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   9日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー - - - スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー スプレー スプレー
                            トラスココード 366-4147 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 365 - - - - - - - - - - - -
                            茶褐色 - - - - - - - - - - - -

                            防錆浸透剤88スムーススプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            金型の油を取るのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            金型の油を取るのに使用しています。選定理由は、油を取れることと、値段が他の商品より安いので、この商品を選びました。このスムーススプレーは価格が安いのに、浸透性がいいです。問題なく使用できているので継続利用しています。使っていて気になるところもないので評価は5です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/23
                            飛び散ると困る場所などでは、ボタンをゆっくりと押すとノズルから垂れる様に少量ずつ出せるので使いやすい。ボタンが硬くて、いつも全開で出る商品は安くても買わない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単純動作の機械潤滑や、洗い油として
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            主に556にかわるものを探していて、これにたどり着きました。用途は潤滑や、洗い油スプレーとしての使用です。コスト的にも性能的にもほぼほぼ互角かなといった印象です。ノズルが金属製で、ブレずに狙った箇所に吹き付けれる点では、かなり好印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました