(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,686円
税込単価
2,955円

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られるエアダスター。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ(mm):
    25
  • ノズル口径(mm):
    1X8
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    288-2159
  • 質量(g):
    16
  • 特長:
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズルです。流量アップで静音(67dB)タイプです。

型番

TD-CYAN 解除

Loading...

エアダスター用 エアーカーテンノズルの詳細

エアダスター用 エアーカーテンノズル 商品イメージ

エアダスター用 エアーカーテンノズル 商品イメージ

エアダスター用 エアーカーテンノズル 使用イメージ

エアダスター用 エアーカーテンノズル 使用イメージ

エアダスター用 エアーカーテンノズルの仕様

 

(単位:mm)

 

エアダスター用 エアーカーテンノズル 寸法図

エアダスター用 エアーカーテンノズル 寸法図

  • ノズル口径:1×8mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:25mm
  • 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 質量/質量単位:36g
  • 生産国:日本
  • 使用流体:圧縮空気
  • 使用温度:-10~+60℃
  • 最高使用圧力:1.0MPa

使用上のご注意

  • ※ 空気圧力は、最高使用空気圧力以上では、使用しないで下さい。
  • ※ 作業前、作業中、作業後のエアーガンの保守点検作業は、必ず全ての残圧をゼロにした状態を確認した上で、行って下さい。
  • ※ 作業前必ず取り付けられている各部品の緩みなどがないか点検して下さい。尚、緩みなどがあった場合は確実に取り付けたことを確認の上、作業して下さい。
  • ※ 人、動物もしくは生き物などに向けてエアーガンの引き金を引かないで下さい。
  • ※ 保護具(例:マスク、手袋、耳栓、眼鏡)等、体に危険を及ぼさないよう、万全の服装、保護具を装備して作業を行うことを義務づけて下さい。
  • ※ 作業中に何らかの製品異常が発生した場合は、作業をすぐ中止してください。
  • ※ エアーガンからコンプレッサーまでの回路全てにおいての安全確認は必ず行って下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-CYAN

1個

2,686( 2,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られるエアダスター。
【特長】
・ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティーノズル。
・流量アップで静音(67dB)タイプ。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYANの型番TD-CYANのページです。
型番TD-CYANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

    エアダスター用 コニカルエアー ノズル

    エアダスター用 コニカルエアー ノズル

      エアダスター用フラットノズル

      エアダスター用フラットノズル

        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

          トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

          トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

            エアダスター用静音ノズル

            エアダスター用静音ノズル

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                エアー・セーバー5コイリ

                エアー・セーバー5コイリ

                  エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                  エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                    エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

                    エアーカーテン(EA897AN-41/EA897AN-42)

                      GC 三つ又 ジョイント

                      GC 三つ又 ジョイント

                        2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

                        2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

                          東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                          東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) 東浜商事 トラスコ中山 エスコ アークランド グリーンクロス エスコ 東浜商事
                            通常価格 2,686円 1,682円 3,380円 2,896円 3,433円 1,350円 1,760円 16,244円 880円 29,016円 992円 1,530円 12,926円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) - - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 25 15 25 47 75 28 - - 33 - - - -
                            ノズル口径(mm) 1X8 1X12 3 15 16 5 - - 3 - - - -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - - M14P1.0 - - - -
                            トラスココード 288-2159 288-2141 284-3790 228-0671 284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3 228-0680 - - 855-0558 - - - -

                            エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYANのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました