(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアダスター用静音ノズル
  • 数量スライド割引

エアダスター用静音ノズル (レビュー)

通常価格(税別)
1,350円
税込価格
1,485円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時標準ノズル91dBに対し78dB)
【用途】
・エアダスター用ノズル。

エアダスター用静音ノズルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

標準ノズルからの入れ替え
評価 5.0満足度:5.02022/08/02
音が反響する部屋で、エアーブローがうるさいので入れ替えました。
結果は大正解。音が気になる部屋での使用には向いていますし、流量もOK!

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    標準ノズルからの入れ替え
    評価 5.0満足度:5.02022/08/02
    音が反響する部屋で、エアーブローがうるさいので入れ替えました。
    結果は大正解。音が気になる部屋での使用には向いていますし、流量もOK!

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーブロー
    評価 5.0満足度:5.02018/11/19
    以前エアーブローで使用しているノズルはエアー音が高く問題になっていた。
    この製品は思った以上に消音効果が高かったので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター用静音ノズル

エアダスター用静音ノズル

    エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

    エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

      トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

      トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

        エアダスター用 コニカルエアー ノズル

        エアダスター用 コニカルエアー ノズル

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210

            エアダスター用フラットノズル

            エアダスター用フラットノズル

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

                空気流量調節ノズル

                空気流量調節ノズル

                  エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                  エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                    KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                    KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                      エアブローガン(プラグタイプ)エアカーテン

                      エアブローガン(プラグタイプ)エアカーテン

                        GC 三つ又 ジョイント

                        GC 三つ又 ジョイント

                          エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

                          エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 セインジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) アークランド グリーンクロス KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,350円 2,686円 3,433円 1,682円 4,560円 3,380円 2,896円 696円 880円 1,760円 1,940円 992円 2,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスター(樹脂ボディー)
                            ノズル長さ(mm) 28 25 75 15 - 25 47 27 33 - - - -
                            ノズル口径(mm) 5 1X8 16 1X12 - 3 15 2 3 - - - -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - G1/8 G1/8 G1/8 M14P1.0 - - - -
                            トラスココード 228-0680 288-2159 284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3 288-2141 - 284-3790 228-0671 232-1807 855-0558 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。