(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,433円
税込単価
3,776円

【特長】・大気中のエアを吸い込み約3.8倍空気量に増幅しエアが出ます。・アルマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ(mm):
    75
  • ノズル口径(mm):
    16
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3
  • 質量(g):
    54
  • 特長:
    大気中のエアを吸い込み約3.8倍空気量に増幅しエアが出ます。アルマイト仕上げのため、サビに強いです。

型番

TD-18-BNL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-18-BNL

1個

3,433( 3,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気中のエアを吸い込み約3.8倍空気量に増幅しエアが出ます。
・アルマイト仕上げのため、サビに強いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNLの型番TD-18-BNLのページです。
型番TD-18-BNLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

    トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

    トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

      ダスターノズル

      ダスターノズル

        エアーダスター用ブラシノズル

        エアーダスター用ブラシノズル

          エアーダスター ポリアセタール製

          エアーダスター ポリアセタール製

            エアーダスター アルミダイカスト製

            エアーダスター アルミダイカスト製

              エンジンクリーナー

              エンジンクリーナー

                AD-4 エアーダスター増量ノズル

                AD-4 エアーダスター増量ノズル

                  エアダスター用曲がりノズル

                  エアダスター用曲がりノズル

                    エアダスター用プロテクターノズル

                    エアダスター用プロテクターノズル

                      エアーダスター用 ミニエアーフィルター

                      エアーダスター用 ミニエアーフィルター

                        ウォッシュブローガン

                        ウォッシュブローガン

                          軽量カーブノズル

                          軽量カーブノズル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED 近畿製作所(エアダスターガン) UNITED UNITED WTBワタベコーポレーション ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 3,433円 2,896円 474円 3,279円 5,600円 1,560円 6,280円 2,417円 810円 1,856円 3,087円 5,436円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル ウォッシュブローガン -
                            ノズル長さ(mm) 75 47 - 110 - - - - 145 30 - 50 -
                            ノズル口径(mm) 16 15 - 3 2 2 2 2/0.8 2 2 - 4.3 2
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 - - - - - - G1/8 G1/8 - G1/8 -
                            トラスココード 284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3 228-0671 - - - - - - 228-0698 284-3773 282-5473 301-8911 -

                            トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNLのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            乾燥用エアーノズル
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            乾燥用のエアーノズルに使用しています。省エネ対策でこれを取り付けることにより少ない圧力でも十分な流量を確保することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FA機器のエア増量
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                            FA機器のエア増量に取り付けました。
                            実際にエア噴出量も増加しました。
                            音も比例し大きくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外でのごみ除去
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            エア増量ですがノズル付近の空気がプラスされるので、それなりのエア(清浄度)ですので、使用には注意。
                            エアも増量ですが、音も増量です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました