(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気量調節ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-18-5RN
空気量調節ロングノズル エアダスターノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,146円
税込単価
6,761円

【特長】・ノズルの先端で空気量を調節できます。・空気流量調節範囲は5~100%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 特長:
    ノズルの先端で空気量を調節できます。空気流量調節範囲は5~100%です。

型番

TD-18-5RN 解除

Loading...

図面

TD-18-1RN/TD-18-2RN/TD-18-3RN/TD-18-5RN

空気量調節ロングノズル  図面1
商品情報を表示

TD-18-5RN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-18-5RN

500
285-4236
4989999431117
74.000

1個

6,146( 6,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルの先端で空気量を調節できます。
・空気流量調節範囲は5~100%です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空気量調節ロングノズルの型番TD-18-5RNのページです。
型番TD-18-5RNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気量調節ロングノズル

空気量調節ロングノズル

    空気流量調節ノズル

    空気流量調節ノズル

      エアーダスターガン 空気調節付き

      エアーダスターガン 空気調節付き

        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

          GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

          GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

            エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

            エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

              エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

              エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

                キャタピラスライドダスターガン

                キャタピラスライドダスターガン

                  エアダスター用静音ノズル

                  エアダスター用静音ノズル

                    東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                    東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                      ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                      ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                        エアダスター レバー式・プラグタイプ

                        エアダスター レバー式・プラグタイプ

                          2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

                          2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) セインジャパン アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 東浜商事 EARTH MAN トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 3,243円 696円 2,600円 1,544円 1,030円 6,923円 5,340円 2,900円 1,350円 12,926円 2,330円 1,560円 5,640円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル - - エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル - - エアダスター(樹脂ボディー) -
                            ノズル口径(mm) 2 2 φ2 - - - 16 0.8X5穴 5 - - - -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 - - - - G1/8 - G1/8 - - - -
                            特長 ノズルの先端で空気量を調節できます。空気流量調節範囲は5~100%です。 ノズルの根元でエアの流量を調節できます。空気流量調節範囲は5~100%です。 - - - - 外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。 - - - - - -

                            空気量調節ロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-18-1RN
                            TD-18-2RN
                            TD-18-3RN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            3,243円

                            ( 3,567円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100285-4201498999943108732.000

                            3,595円

                            ( 3,955円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200285-4210498999943109446.000

                            4,281円

                            ( 4,709円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            300285-4228498999943110060.000

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました