(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気流量調節ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気流量調節ノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【特長】・ノズルの根元でエアの流量を調節できます。・空気流量調節範囲は5~10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ(mm):
    27
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    232-1807
  • 質量(g):
    21
  • 特長:
    ノズルの根元でエアの流量を調節できます。空気流量調節範囲は5~100%です。

型番

TD-18-RN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-18-RN

1個

696( 766円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルの根元でエアの流量を調節できます。
・空気流量調節範囲は5~100%です。
【用途】
・エアダスター用ノズル。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気流量調節ノズルの型番TD-18-RNのページです。
型番TD-18-RNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気流量調節ノズル

空気流量調節ノズル

    エアダスター用静音ノズル

    エアダスター用静音ノズル

      エアダスター用 コニカルエアー ノズル

      エアダスター用 コニカルエアー ノズル

        エアダスター用フラットノズル

        エアダスター用フラットノズル

          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

            トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

            トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

                GC 三つ又 ジョイント

                GC 三つ又 ジョイント

                  GC エアーダスター用 スタンダードノズル

                  GC エアーダスター用 スタンダードノズル

                    GC 蝶ナット付 ジョイント

                    GC 蝶ナット付 ジョイント

                      GC 袋ナット付 ジョイント

                      GC 袋ナット付 ジョイント

                        エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                        エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                          GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                          GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 696円 1,350円 1,682円 3,380円 2,686円 3,433円 2,896円 992円 637円 649円 450円 880円 1,030円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル - - - エアダスターノズル
                            ノズル長さ(mm) 27 28 15 25 25 75 47 - - - - 33 -
                            ノズル口径(mm) 2 5 1X12 3 1X8 16 15 - - - - 3 -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - - - - M14P1.0 -
                            トラスココード 232-1807 228-0680 288-2141 284-3790 288-2159 284-3803$2​8​4​-​3​8​0​3 228-0671 - - - - 855-0558 -

                            空気流量調節ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました