(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター用ニードルノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター用ニードルノズル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

【特長】・5mm以下のタップ穴などの加工時の穴の内部にノズルの先端を入れて切削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ(mm):
    95
  • ノズル口径(mm):
    1
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    284-3811
  • JANコード:
    4989999348347
  • 質量(g):
    24
  • 全長(mm):
    136
  • ノズル外径(mm):
    1.5

型番

TD-18-1SN 解除

Loading...

寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-18-1SN

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mm以下のタップ穴などの加工時の穴の内部にノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター用ニードルノズルの型番TD-18-1SNのページです。
型番TD-18-1SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター用ニードルノズル

エアダスター用ニードルノズル

    エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

    エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

      TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

      TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

        エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

        エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

          アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

          アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

            ダスターノズル

            ダスターノズル

              エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

              エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                AD-4 エアーダスター増量ノズル

                AD-4 エアーダスター増量ノズル

                  エアダスター用跳ね返り防止板

                  エアダスター用跳ね返り防止板

                    エアダスター 標準ノズル

                    エアダスター 標準ノズル

                      ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

                      ミニエアーダスターラバーノズル A7113A

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 UNITED トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 EARTH MAN
                        通常価格 2,820円 3,783円 3,761円 2,116円 1,736円 474円 2,062円 2,417円 900円 470円 1,799円
                        通常出荷日 1日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                        商品タイプ エアダスターノズル - - エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(ミニタイプ)
                        ノズル長さ(mm) 95 95 24 - - - - - - - -
                        ノズル口径(mm) 1 1 2 2 - - 2 2/0.8 - 2 -
                        ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - - G1/8 - - G1/8 -
                        トラスココード 284-3811 836-6929 114-5777 - - - - - - - -

                        エアダスター用ニードルノズルのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        ワークのエアブローでの取り出しに使用
                        評価 4.0満足度:4.02017/08/17
                        従来はφ2の銅パイプを曲げてエアー継手に自作で接着していましたが、この商品はそれをしなくてもエア配管用継ぎ手にジョイントすればいいので楽です。
                        ☆-1の理由は、1/8のおねじ選択の場合はノズル径がφ4以上になってしまう事です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました