(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター用曲がりノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター用曲がりノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【特長】・機械の裏などの奥まったところのダスト作業に適しています。【用途】・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ(mm):
    145
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    228-0698
  • 質量(g):
    24
  • 特長:
    機械の裏などの奥まったところのダスト作業に適しています。

型番

TD-18-MN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-18-MN

1個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の裏などの奥まったところのダスト作業に適しています。
【用途】
・エアダスター用ノズル。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター用曲がりノズルの型番TD-18-MNのページです。
型番TD-18-MNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター用曲がりノズル

エアダスター用曲がりノズル

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

      軽量カーブノズル

      軽量カーブノズル

        ウォーター&エアー併用ガン

        ウォーター&エアー併用ガン

          エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

          エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

            “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

            “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

              エアダスター (ロングノズルタイプ)

              エアダスター (ロングノズルタイプ)

                エアーガンノズル

                エアーガンノズル

                  エアダスター 標準ノズル

                  エアダスター 標準ノズル

                    エアダスターフレキシブルノズル

                    エアダスターフレキシブルノズル

                      GC エアーダスター用細軸ロングノズル

                      GC エアーダスター用細軸ロングノズル

                        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                        セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長74mm 口径3.5mm

                          TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

                          TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

                            メーカー トラスコ中山 セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス セインジャパン トラスコ中山
                            通常価格 810円 3,900円 2,500円 18,757円 4,023円 3,228円 11,870円 1,545円 470円 1,250円 1,524円 1,081円 10,225円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル - - エンジンクリーナー - エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - -
                            ノズル長さ(mm) 145 - - 740 500 - 1000 - - - - - 200
                            ノズル口径(mm) 2 - 2 6~16 6 3.5 3 2 2 3 - - 2.3
                            ノズル取付口 G1/8 - - - - - - - G1/8 G1/8 - - G1/8
                            トラスココード 228-0698 - - - - - - - - - - - 116-4515

                            エアダスター用曲がりノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました