(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット
  • 数量スライド割引

スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット (レビュー)

通常価格(税別)
4,674円 ~ 6,607円
税込価格
5,141円 ~ 7,268円
通常出荷日
1日目~
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利なコイルホースダスターセット。
【特長】
・伸縮性が強く、作業性が優れている。
・高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
・先端流量調節機付ダスター採用。
・生産国:日本。
【用途】
・工場/機械のダスト作業に使用。

スプリング式ウレタンコイルホースダスターセットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    汎用旋盤の切粉除去に使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02018/11/19
    安価な割にしっかりとしていてホースとエアーガンがセットの為、到着して何もせずにカプラに差し込むだけですぐに使用出来ました。また、エアーガンの上側にエアーの取り付け口があるためつかんだ方向のまま使用出来て使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

    取替用スプリング式ウレタンコイルホース

    取替用スプリング式ウレタンコイルホース

      高圧用エアーダスター

      高圧用エアーダスター

        ウォッシュブローガン

        ウォッシュブローガン

          エアーダスター(流量調整ノズル)

          エアーダスター(流量調整ノズル)

            エアダスター レバー式・プラグタイプ

            エアダスター レバー式・プラグタイプ

              キャタピラエアダスターガン

              キャタピラエアダスターガン

                No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                  エアダスター レバー式・ロングノズル

                  エアダスター レバー式・ロングノズル

                    エアダスター ボタン式・ロングノズル

                    エアダスター ボタン式・ロングノズル

                      ミニエアダスター

                      ミニエアダスター

                        AD-4 エアーダスター標準ノズル

                        AD-4 エアーダスター標準ノズル

                          エアーダスター(標準ノズル)

                          エアーダスター(標準ノズル)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル ベッセル
                            通常価格 4,674円 3,054円 2,060円 5,436円 2,730円 1,560円 3,928円 3,811円 1,866円 1,980円 2,131円 2,108円 1,723円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ コイルホース付エアダスター コイルホース付エアダスター エアダスター(アルミボディー) ウォッシュブローガン エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - 1 0.7 1 1 0.97 1 1 1 0.7 0.97
                            ノズル長さ(mm) 27 - - 50 - - - - - - 22.5 - 0
                            ノズル口径(mm) 2 - - 4.3 2 - - 2.1 2 2 2 2 2.1
                            ノズル取付口 G1/8 - - G1/8 - - - - G1/8 G1/8 G1/4 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。