(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンクリーナー TD-77・TD-78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンクリーナー TD-77・TD-78

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
4,733円 ~ 5,220円
税込価格
5,206円 ~ 5,742円

機械/エンジンなどの洗浄に使用するエンジンクリーナー。【特長】・噴出量調節装置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.4
  • ノズル長さ(mm):
    265
  • ノズル口径(mm):
    3
  • ノズル取付口:
    特殊
  • エア取付口:
    G1/4
  • 全長(mm):
    433
  • 特長:
    噴出量調節装置(ねじ)による噴出量の調節ができます。(TD-77)兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切り換えができます。(TD-78)
  • 用途:
    機械・エンジンなどの洗浄。
  • 付属品:
    ビニールチューブ1.5m(ストレーナー付)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エンジンクリーナーの詳細

TD-77 商品イメージ

TD-77 商品イメージ

TD-78 商品イメージ

TD-78 商品イメージ

TD-77(エンジンクリーナー)

TD-77(エンジンクリーナー)

  • 洗浄液取付口 5.5mm
  • G1/4
標準ビニールチューブ 1.5m(ストレーナー付)

標準ビニールチューブ 1.5m(ストレーナー付)

エンジンクリーナーの使用方法

TD-77

TD-77

TD-77

  • 1.(B)部に付属のビニールホースを接続してください。
  • 2.(C)部にエアホースを接続してください。
  • 3.(D)部の引き金を引く事によりエアーが(E)部より噴出します。
  • 4.(B)部に接続のビニールホースを洗浄液の中に入れますと、洗浄液が(E)部より霧状に噴出します。

 

(注)(A)部がいっぱいに締め込まれている場合は洗浄液が出ませんのでご注意ください。(A)部のつまみを緩める事により洗浄液が出ます。

 

 

TD-78

TD-78

TD-78

  • 1.(B)部に付属のビニールホースを接続してください。
  • 2.(C)部にエアホースを接続してください。
  • 3.(D)部の引き金を引く事によりエアーが(E)部より噴出します。
  • 4.(B)部に接続のビニールホースを洗浄液の中に入れますと、洗浄液が(E)部より霧状に噴出します。
  • 5.(A)部のレバーを回すことで洗浄液とエアーを出し分けることができます。

 

(注)レバーをエアーのみに切り替えている場合は洗浄液が出ませんのでご注意ください。

 

 

製品仕様

TD-77

  • 最高使用圧力:0.4MPa
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • ノズル長:265mm
  • 全長:433mm
  • ノズル口径:3mm
  • エア取付口:G1/4
  • ノズル取付口:特殊
  • 使用流体:圧縮空気・洗浄液
  • 質量/質量単位:370g
  • セット内容/付属品:標準ビニールチューブ1.5m(ストレーナー付)

TD-78

  • 最高使用圧力:0.4MPa
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • ノズル長:265mm
  • 全長:433mm
  • ノズル口径:3mm
  • エア取付口:G1/4
  • ノズル取付口:特殊
  • 使用流体:圧縮空気・洗浄液
  • 質量/質量単位:375g
  • セット内容/付属品:標準ビニールチューブ1.5m(ストレーナー付)

エンジンクリーナーの寸法

TD-77

 

(単位:mm)

 

TD-77 寸法図

TD-77 寸法図

TD-78

 

(単位:mm)

 

TD-78 寸法図

TD-78 寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
231-4681
370

1個

4,733( 5,206円 )

1日目

231-4690
375

1個

5,220( 5,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械/エンジンなどの洗浄に使用するエンジンクリーナー。
【特長】
・噴出量調節装置(ねじ)による噴出量の調節ができる(TD-77)。
・兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切り換えができる(TD-78)。
・生産国:日本。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンクリーナー TD-77・TD-78

エンジンクリーナー TD-77・TD-78

    エアダスター レバー式・プラグタイプ

    エアダスター レバー式・プラグタイプ

      キャタピラエアダスターガン

      キャタピラエアダスターガン

        スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

        スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

          ブローガン(めねじタイプ)

          ブローガン(めねじタイプ)

            ウォッシュブローガン

            ウォッシュブローガン

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

              No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                “エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

                “エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

                  エアダスター 標準ノズル

                  エアダスター 標準ノズル

                    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                      ミニエアダスター

                      ミニエアダスター

                        空気流量調節ノズル

                        空気流量調節ノズル

                          ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                          ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル セインジャパン トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 EARTH MAN
                            通常価格 4,733円 1,560円 3,928円 4,674円 1,850円 5,436円 3,811円 8,776円 470円 2,280円 2,131円 696円 2,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ エンジンクリーナー エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(ミニタイプ) コイルホース付エアダスター エアダスター(樹脂ボディー) ウォッシュブローガン エアダスターノズル - エアダスターノズル - エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル -
                            最高使用圧力(MPa) 0.4 1 1 0.7 1.6 1 0.97 - - - 1 - 0.6
                            ノズル長さ(mm) 265 - - 27 - 50 - - - - 22.5 27 -
                            ノズル口径(mm) 3 - - 2 3.6 4.3 2.1 12.6 2 - 2 2 -
                            ノズル取付口 特殊 - - G1/8 - G1/8 - - G1/8 - G1/4 G1/8 -

                            エンジンクリーナー TD-77・TD-78のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            エアコンの分解洗浄に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/17
                            空気圧の力で水を吹き付けるのできれいに汚れが落ちました。
                            はじめは汚れ落ちを上げるため洗剤を吹き付けていたのですが、エアコンが泡だらけになるので要注意です。
                            塩素殺菌もこちらのクリーナーを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            湿式加工のエアブロウ及び洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            湿式加工済みワークをバットに並べエアブロウと洗浄を行っています。
                            ノズルも長く扱いやすくなった上、洗浄切り替えも容易で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油タンク清掃
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                            20年以上清掃せず継ぎ足しで生産を行っていた切削油タンクを初めて清掃(したそうです)タンク内にはヘドロが堆積し、「どうやって清掃したら良いのだろう」という声が聞こえました。エンジンクリーナーを購入し、洗浄剤を使い短時間で清掃することができ周りは「こんな安価でよいものが」と絶賛でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農機のエンジン等の泥落としに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/16
                            田植えに使った農機の乾燥して広範囲にこびり着いた泥を落とすために使う。水を吸い上げるチューブの長さは、1.5mもあり、十分役に立つ。手元で水の強さを調整でき、最大の吐出時の勢いは、強く、ピンポイントで汚れを落とすことができて、短時間で目的を達成することができた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備・金型洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/22
                            今までは、ブラシやウエス等で設備や金型の狭所の清掃を行っておりましたが。狭い所は作業性が悪く思うように出来ませんでした。
                            エンジンクリーナーのガンを使い、洗浄液と共に吹きつける事により、より奥まで、また角ばった奥までも清掃出来るようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました