(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ブローガン(めねじタイプ)
  • 数量スライド割引

ブローガン(めねじタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,850円 ~ 3,574円
税込価格
2,035円 ~ 3,931円
通常出荷日
1日目
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫なブローガン。
【特長】
・手元でのレバー操作で簡単流量調整できる。
・エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。
・用途に合わせて供給口を使い分けできる。
・生産国:日本。
【用途】
・ダスト作業に使用。

ブローガン(めねじタイプ)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械のエアーブロー清掃用
    評価 5.0満足度:5.02021/11/16
    他のブローガンよりもエアー圧が強く、微調整がしやすいです。操作性が良い。エアー供給口が2か所あるので、使用方法が選択できるなど考えて設計されています。エアーカプラを別途用意する必要があるのが、残念です。樹脂製なので、乱暴に扱うと破損します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアブロー
    評価 5.0満足度:5.02020/04/03
    現場の細かい粉塵等の排除をするのに役立っています。長年使用していて、風量調整ができ、使い勝手がいいのがいいところ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切粉のエアーブロー用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    こちらのブローガンは何年も使用しています。落としても壊れることがほとんどなく今回は8年程度使用できました。フォークリフトで引いてしまいカプラーの取り付け部に亀裂が入りエアー漏れがしてしまったので再購入しました。事故がなければまだまだ現役でした。
    とても軽く耐久性もかなり良いのでこれからも使いたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    粉体の清掃
    評価 4.0満足度:4.02020/01/06
    粉体を取り扱っている工程でのエアブローに使いました。安価で使いやすく現場での評価も良かったです。未使用時の収納フックも同時に購入するとより扱いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーガン
    評価 5.0満足度:5.02019/08/20
    ノズルの長さも選ぶことが出来てよいです。
    握り具合でエアー量も調節できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パーツ清掃、エアーブロー用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/02
    このブローガンはエアーの吹き出し量の微調整がしやすく、エアー圧も大きいのでブローガンは毎回これを購入しています。注意点は、本体がプラスチック製の為、エアーカプラを取り付ける時、締め過ぎると割れます。また落下には弱いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切粉を飛ばす
    評価 4.0満足度:4.02018/10/05
    今まで使っていたものが壊れたので、こちらを新しく購入。樹脂製なのでいつか壊れそうですが、半年ほど使って今の所、問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    誇り落とし
    評価 4.0満足度:4.02018/05/25
    ロングノズルが付いてつかいやすいが、カプラーが付いていない分だけ星が一つマイナス

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーガン
    評価 4.0満足度:4.02018/03/30
    軽量で握りやすく、使い勝手がいいです。
    今まで使っていたのもよかったですが、
    この商品も使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブローガン(めねじタイプ)

ブローガン(めねじタイプ)

    ミニエアダスター

    ミニエアダスター

      エアーダスター(流量調整ノズル)

      エアーダスター(流量調整ノズル)

        トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

        トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

          エアダスター 標準ノズル

          エアダスター 標準ノズル

            エアダスター レバー式・ロングノズル

            エアダスター レバー式・ロングノズル

              エアダスター ボタン式・ロングノズル

              エアダスター ボタン式・ロングノズル

                キャタピラスライドダスターガン

                キャタピラスライドダスターガン

                  樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                  樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                    エアダスター レバー式・プラグタイプ

                    エアダスター レバー式・プラグタイプ

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100

                          トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                          トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,850円 2,131円 2,730円 3,357円 470円 1,866円 1,980円 2,900円 3,499円 1,560円 4,488円 2,594円 4,019円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1 0.7 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
                            ノズル口径(mm) 3.6 2 2 3 2 2 2 0.8X5穴 2 - 16 2 1.0X8
                            ノズル取付口 - G1/4 - G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - G1/8 - G1/8 G1/8 G1/8
                            エア取付口 Rc1/4 G1/4 - G1/4 - - - - - 1/4プラグ - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。