(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター レバー式・プラグタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-50
エアダスター レバー式・プラグタイプ エアダスター ジュシボディー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れているエアダスター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • エア取付口:
    1/4プラグ
  • 用途:
    エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアダスター レバー式・プラグタイプ 商品イメージ01

TD-50

エアダスター レバー式・プラグタイプ 商品イメージ02

TD-50-0

エアダスター レバー式・プラグタイプ 商品イメージ03

TD-50-P

エアダスター レバー式・プラグタイプ 商品イメージ04

TD-55

■TD-50
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-5~+50℃
  • ノズル長:100mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:2mm
  • 全長:255mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量・質量単位:112g
■TD-50-0
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-5~+50℃
  • 先端ノズル長さ:24mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:122mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:2mm
  • 全長:277mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量・質量単位:134g
■TD-50-P
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-5~+50℃
  • 先端ノズル長さ:27mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:128mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:2mm
  • 全長:283mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量・質量単位:133g
■TD-55
  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-5~+50℃
  • 先端ノズル長さ:75mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:173mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:16mm
  • 全長:328mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量・質量単位:173g

図面

TD-50

エアダスター レバー式・プラグタイプ 図面01

TD-50-0

エアダスター レバー式・プラグタイプ 図面02

TD-50-P

エアダスター レバー式・プラグタイプ 図面03

TD-55

エアダスター レバー式・プラグタイプ 図面04
商品情報を表示

TD-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
ノズル口径(mm)
詳細タイプ
ノズル取付口
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-50

100
2
レバー式・流量調整付・プラグタイプ
一体型
330-4175
4989999431391
112.000
255
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。(0~100%)本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れているエアダスター。
【特長】
・大型レバー採用。
・レバー操作にて噴出空気量が調節できる(0~100%)。
・生産国:日本。
【用途】
・エアブローによる乾燥/冷却/ダスト作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター レバー式・プラグタイプの型番TD-50のページです。
型番TD-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター レバー式・プラグタイプ

エアダスター レバー式・プラグタイプ

    エアダスター ボタン式・ロングノズル

    エアダスター ボタン式・ロングノズル

      エアダスター レバー式・ロングノズル

      エアダスター レバー式・ロングノズル

        ウォッシュブローガン

        ウォッシュブローガン

          ミニエアダスター

          ミニエアダスター

            空気流量調節ノズル

            空気流量調節ノズル

              キャタピラスライドダスターガン

              キャタピラスライドダスターガン

                エアブローガン(プラグタイプ)

                エアブローガン(プラグタイプ)

                  エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                  エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                    樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                    樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                        ブローガン(めねじタイプ)

                        ブローガン(めねじタイプ)

                          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,560円 1,980円 1,866円 5,436円 2,131円 696円 2,900円 3,900円 2,686円 3,499円 2,057円 1,850円 4,674円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) ウォッシュブローガン エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスター(樹脂ボディー) コイルホース付エアダスター
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 - 1 1.6 - 1 - 1.6 0.7
                            エア取付口 1/4プラグ - - G1/4 G1/4 - - - - - - Rc1/4 -
                            用途 エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 一般ダスト作業。 一般ダスト作業。 機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアブロー用として。 - - - - 一般ダスト作業に。 - ダスト作業に。 -

                            エアダスター レバー式・プラグタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 17件のレビュー
                            エアブロー
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/01
                            物はしっかりした作りで良いですが各型番の説明が無いのが不便です。
                            TD-50 写真の物、一般的なブローガン
                            TD-50-0 先端にG1/8のノズルが取り付けられるようになっている物
                            TD-50-P 50-0の先端が柔らかいプロテクターになっている傷防止用
                            TD-55 先端に風量増加用のノズルがついているもの
                            となっています

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品のエアー清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/04
                            レバーによる微調整がとてもやりやすいです。強い風量が必要でしたが、これは十分満足できる風量でした。プラスチック製なので、落下による破損には注意が必要です。エアーカプラ付いているのでお得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            服についた鉄粉、粉塵除去
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/25
                            重くなく手軽に使えるところがよいです。使い勝手重視して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴミ除去等
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/16
                            ネジの締め等で風量調整をするタイプと異なり、グリップの握り具合で風量が調整ができるため、直感的に調整できて使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/12
                            粉を吹き飛ばすために、ピンポイントで狙うときは少量で、
                            全体を吹き飛ばすには全開で吹いています。
                            レバーの握り方で風量を調節できるのがとても便利です。
                            ノズル調整付のガンとは、手間が格段に違いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-50-0
                            TD-50-P
                            TD-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            ノズル口径
                            (mm)
                            詳細タイプ ノズル取付口 トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm) 特長

                            2,318円

                            ( 2,550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1222レバー式・流量調整付・プラグタイプG1/8330-41834989999431407134.000277大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。(0~100%)本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。

                            3,992円

                            ( 4,391円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1282レバー式・ロングノズル・プラグタイプG1/8330-4191-133.000283-

                            4,521円

                            ( 4,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            17316レバー式・ロングノズル・プラグタイプG1/8330-4205-173.000328-

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました