(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
  • 数量スライド割引

トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R (レビュー)

通常価格(税別)
5,337円
税込価格
5,871円
通常出荷日
1日目
【特長】
・本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
・ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
・エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
【用途】
・一般ダスト作業。

トラスコ中山 エアダスター TD-60-1Rのレビュー

評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニング加工終了後の、バイス上でのワーク洗浄
    評価 1.0満足度:1.02016/05/19
    ワークに溜まっている切削液を吹き飛ばす際、風量が大きいと液の飛び散り、跳ね返りが激しいので、風量を弱く出来る物、流量調節が出来るタイプを探していて当商品を購入してみました。

    結果的には、この用途としては最悪でした。
    システム上、必ず星を付けないといけないようなので1つ付けていますが、本音はは星ゼロ、返品したいくらいです。

    風量は絞れるものの、トリガーを引いた瞬間の風量は破裂するように強風が射出されるので、液の飛び散りを避けられません。
    ホムセンでこの半値で売られている安価レバー式のほうが、じわっと空気が射出されるので、良い仕事をしますね。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の埃取り
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    機械の埃取り等に使用しました。エア量を調整できるのでとても重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

    TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

    TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

        エアダスターJP 100N SAD-101

        エアダスターJP 100N SAD-101

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

            エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

            エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

              AD-4 エアーダスターロングノズル

              AD-4 エアーダスターロングノズル

                No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                    エアーダスター(標準ロングノズル)

                    エアーダスター(標準ロングノズル)

                      エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                      エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                        樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                        樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル ベッセル E-Value ベッセル SK-11 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 5,337円 4,833円 3,127円 3,031円 3,357円 3,783円 3,071円 3,620円 2,480円 2,340円 2,879円 2,057円 2,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) - - - エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - 0.7MPa 1 - 0.7 0.7 0.7 0.97 0.7MPa - -
                            ノズル長さ(mm) 100 - - - - 95 - - - 100 - - -
                            ノズル口径(mm) 2 - - - 3 1 2.5 2.3 - 2.1 - - -
                            詳細タイプ レバー式・空気量調整付・プラグタイプ - - - レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。