(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,499円
税込価格
3,849円

本体にエア調節機能を内蔵したエアダスター。【特長】・ポリアセタール製。・エア取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    24
  • ノズル口径(mm):
    2
  • 詳細タイプ:
    空気量調整付樹脂・ニップルタイプ
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    287-8631
  • 質量(g):
    176
  • 全長(mm):
    110
  • 特長:
    本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
  • 用途:
    一般ダスト作業に。
  • エア取付口:
    G1/4

型番

TD-60-R 解除

Loading...

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付の詳細

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付 商品イメージ

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付 商品イメージ

エア調節ねじ

エア調節ねじ

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付の仕様

  • 最高使用圧力:1MPa
  • 使用温度範囲:-10~+50℃
  • ノズル取付口:G1/8
  • ノズル長:22mm
  • エア取付口:1/4プラグ
  • ノズル口径:2mm
  • 全長:112mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量・質量単位:176g
  • 生産国:日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TD-60-R

1個

3,499( 3,849円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

本体にエア調節機能を内蔵したエアダスター。
【特長】
・ポリアセタール製。
・エア取り付け口は上下の2ウェイタイプ。
※上方向より取り付けの場合は流量調節できません。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

    トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

    トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R

      レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

      レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

        エアーダスターガン OPB

        エアーダスターガン OPB

          エアダスター 嵐 SAD-301

          エアダスター 嵐 SAD-301

            エアーガン

            エアーガン

              TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

              TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色

                TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色

                  TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                  TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                      エアダスター ボタン式・ロングノズル

                      エアダスター ボタン式・ロングノズル

                        WTB エアーダスター

                        WTB エアーダスター

                          エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                          エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 栗田製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 WTBワタベコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 3,499円 5,337円 3,411円 1,999円 6,128円 2,751円 3,127円 2,594円 2,497円 5,084円 1,980円 2,060円 2,169円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) - - - - - - - エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(アルミボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 2.8 - 1.0MPa - - - - - 1 - 1
                            ノズル長さ(mm) 24 100 27 - - - - - - - - - 24
                            ノズル口径(mm) 2 2 2 2 - 2 - - - - 2 - 2
                            詳細タイプ 空気量調整付樹脂・ニップルタイプ レバー式・空気量調整付・プラグタイプ エアダスター - - - - - - - - - レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ

                            樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーガン
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            ボディが樹脂製なので、腐蝕の心配がなくありがたい。アルミ製のものは腐蝕なのかボロボロと表面が劣化していたので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました