(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,488円
税込単価
4,937円

【特長】・外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。・レバー操作のみで流量の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    75
  • ノズル口径(mm):
    16
  • 詳細タイプ:
    増量ノズル・ニップルタイプ
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • トラスココード:
    287-1904
  • 質量(g):
    201
  • 全長(mm):
    175
  • 特長:
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
  • 用途:
    一般ダスト作業に。
  • エア取付口:
    G1/4

型番

TD-100-DX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-100-DX

1個

4,488( 4,937円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
【用途】
・一般ダスト作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアダスター TD-100-DXの型番TD-100-DXのページです。
型番TD-100-DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

    キャタピラエアダスターガン

    キャタピラエアダスターガン

      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

          エアーガン

          エアーガン

            フレキシブルノズル 空気適用

            フレキシブルノズル 空気適用

              キャタピラスライドダスターガン

              キャタピラスライドダスターガン

                GC ペアーユニット

                GC ペアーユニット

                  樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                  樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                    エアダスター 標準ノズル

                    エアダスター 標準ノズル

                      GC 簡易レギュレーター

                      GC 簡易レギュレーター

                        レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                        レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                          エアー・セーバー TS-1000

                          エアー・セーバー TS-1000

                            メーカー トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 栗田製作所 UNITED 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 東浜商事
                            通常価格 4,488円 3,928円 4,019円 2,686円 2,751円 969円 2,900円 6,958円 3,499円 470円 1,651円 3,411円 40,298円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(ミニタイプ) - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - - 3.0 1 1 1 - - 2.8 -
                            ノズル長さ(mm) 75 - 25 25 - - 14.5 - 24 - - 27 -
                            ノズル口径(mm) 16 - 1.0X8 1X8 2 - 0.8X5穴 - 2 2 - 2 -
                            詳細タイプ 増量ノズル・ニップルタイプ - エアカーテンノズル・ニップルタイプ - - - - - 空気量調整付樹脂・ニップルタイプ - - エアダスター -

                            トラスコ中山 エアダスター TD-100-DXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました