(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,340円
税込単価
5,874円

外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量するエアダスター。【特長】・最高使用圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    75
  • ノズル口径(mm):
    16
  • 詳細タイプ:
    ボタン式・増量ノズル・プラグタイプ
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    1/4プラグ
  • トラスココード:
    281-7152
  • 質量(g):
    245
  • 全長(mm):
    165
  • 特長:
    外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量します。
  • 用途:
    一般ダスト作業に。

Loading...

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズルの詳細

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(1)

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(1)

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(2)

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 商品イメージ(2)

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズルの仕様

  • ノズル長:75mm
  • ノズル口径:16mm
  • ノズル取付口:G1/8
  • エア取付口:1/4プラグ
  • 全長:165mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 材質:本体:アルミニウム
  • 質量/質量単位:245g
  • 生産国:日本

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズルの寸法

(単位:mm)

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 寸法図

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-35

1個

5,340( 5,874円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外気を取り入れ入力エアの約3.8倍に増量するエアダスター。
【特長】
・最高使用圧力:1MPa。
・使用温度範囲:-5~50℃。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズルの型番TD-35のページです。
型番TD-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

      エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

      エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

        ダスターガン Z-397

        ダスターガン Z-397

          エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

          エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

            GC 流量調整内蔵型エアーダスター

            GC 流量調整内蔵型エアーダスター

              エアーガン

              エアーガン

                2.0mm穴 エアーブローガン

                2.0mm穴 エアーブローガン

                  ウェイブエアーガン

                  ウェイブエアーガン

                    エアダスターJP 100N SAD-101

                    エアダスターJP 100N SAD-101

                      オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                      オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                        GC エアーダスター(レバー式)

                        GC エアーダスター(レバー式)

                          2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)

                          2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン トラスコ中山 アークランド グリーンクロス 栗田製作所 エスコ 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 栗田製作所 アークランド グリーンクロス エスコ
                            通常価格 5,340円 2,062円 5,660円 2,888円 2,116円 2,280円 2,751円 1,790円 17,684円 3,031円 49,978円 2,832円 3,670円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   12日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 - - - - 0.7MPa 0.7 - -
                            ノズル長さ(mm) 75 - 75 - - - - - 77 - - - -
                            ノズル口径(mm) 16 2 16 2.0φ 2 - 2 - 2.3 - 2 - -
                            詳細タイプ ボタン式・増量ノズル・プラグタイプ - レバー式・増量ノズル・プラグタイプ - - - - - - - - - -

                            エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました