(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-30
エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ エアダスター アルミボディー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円

ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付 エアダスター。【特長】・機械加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    1/4プラグ
  • 特長:
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付です。
  • 用途:
    一般ダスト作業。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TD-30 商品イメージ

TD-30 商品イメージ

TD-30-1 商品イメージ

TD-30-1 商品イメージ

型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-30242G1/81/4プラグ110205
型番ノズル長さ
(mm)
ノズル口径
(mm)
ノズル取付口エア取付口全長
(mm)
質量
(g)
TD-30-11002G1/81/4プラグ185213
TD-30-22002G1/81/4プラグ285222
TD-30-33002G1/81/4プラグ385233
TD-30-55002G1/81/4プラグ585254

図面

TD-30

TD-30 寸法図

TD-30-1/TD-30-2/TD-30-3/TD-30-5

エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ  図面
商品情報を表示

TD-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-30

24
ボタン式・プラグタイプ
276-0282
-
205.000
-
110

1個

2,062( 2,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付 エアダスター。
【特長】
・機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。
・仕様:最高使用圧力:1MPa。
・製造国:日本。
【用途】
・一般ダスト作業に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプの型番TD-30のページです。
型番TD-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

      エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

      エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

        エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

        エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

            ダスターガン Z-397

            ダスターガン Z-397

              2.0mm穴 エアーブローガン

              2.0mm穴 エアーブローガン

                ウェイブエアーガン

                ウェイブエアーガン

                  ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

                  ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

                    GC エアーダスター(レバー式)

                    GC エアーダスター(レバー式)

                      エアーガン

                      エアーガン

                        オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                        オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                          スパウトガン

                          スパウトガン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス ホーザン エスコ 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所
                            通常価格 2,062円 5,340円 2,116円 5,660円 2,280円 2,888円 1,790円 17,684円 5,016円 2,832円 2,751円 49,978円 5,573円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(アルミボディー) - - エアダスター(アルミボディー) - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 0.7 0.7
                            ノズル口径(mm) 2 16 2 16 - 2.0φ - 2.3 1(X16個) - 2 2 -
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - - - - - - - - -
                            エア取付口 1/4プラグ 1/4プラグ 1/4プラグ 1/4プラグ - - - - - - - - -

                            エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-30-1
                            TD-30-2
                            TD-30-3
                            TD-30-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 全長(mm)

                            2,617円

                            ( 2,879円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ276-02914989999353402213本体:アルミニウム185

                            2,929円

                            ( 3,222円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ299-99434989999431339222.000本体:アルミニウム285

                            3,284円

                            ( 3,612円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ281-71364989999353419233.000本体:アルミニウム385

                            5,542円

                            ( 6,096円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ281-71444989999353426254.000本体:アルミニウム585

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました