(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
  • 数量スライド割引

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
2,116円 ~ 4,596円
税込価格
2,328円 ~ 5,056円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
本体のエア取入口にプラグが付いているため、ワンタッチで取り付け可能なエアダスター。
【特長】
・最高使用圧力:1MPa。
・製造国:日本。
【用途】
・機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばしに使用。

(i)ご注意

  • 打撃、衝撃を与えないで下さい

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプのレビュー

評価 3.8 平均満足度:3.8 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業場や服装のエアブロー
    評価 1.0満足度:1.02024/02/11
    レバーを固定してるピンが1月程で取れてしまいました。風量がハゼットに比べるとかなり少ない。ノズルの根元からエア漏れしてます。金属製グリップで中にエアが通る関係で冬場はとても冷たい。かなり品質が悪い商品なので今後買うことは無い。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    今回御不便をお掛けして誠に申し訳ありません。
    メーカーの品質保証課に品質改善の申し入れを行い、メーカーからもお客様のお声を真摯に受け止め品質向上に努める旨の回答がありました。
    お客様へのお詫び、御迷惑をお掛けした部分も踏まえまして、返金対応とさせていただきます。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ニードルの詰まりを取る際に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/02/24
    ニードルが詰まった際に詰まりを取るためにエアガンを使用しています。ニードルに入りやすい先端が細いタイプのエアダスターを探しており、このロングノズルのエアダスターを購入しました。特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査工程でのエアーブロー
    評価 4.0満足度:4.02022/02/14
    ノズル長さが100mmのものを選択したが、軽量、コンパクトで使い勝手が良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スクラップ等のエアーブローに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/01/13
    思ったより吐出力が弱かった気がします。使用頻度はあまり高くないので問題ありませんが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般作業用として。
    評価 5.0満足度:5.02019/10/09
    この商品が当日出荷で購入出来るのは大変うれしい事です。また次回も購入したい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーガンとして使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/14
    使用歴は10年以上になります。
    設備清掃等のエアーガンにて使用しており、先端ノズルの長さも多様で使用内容に合わせて変更出来るのがオススメポイントです。
    またエアーガンのレバーもヘタリが少なく、長い期間快適に使用出来る商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切り粉の除去
    評価 4.0満足度:4.02018/09/29
    鋼材を機械加工使た時に出る切り粉をエアーで除去するのに
    エアーダスターを使うと簡単にまとめることができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

    エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

      エアダスター レバー式・ロングノズル

      エアダスター レバー式・ロングノズル

        エアダスター用ニードルノズル

        エアダスター用ニードルノズル

          エアダスター ボタン式・ロングノズル

          エアダスター ボタン式・ロングノズル

            エアーダスター ポリアセタール製

            エアーダスター ポリアセタール製

              ダスターノズル

              ダスターノズル

                エアーダスター(流量調整ノズル)

                エアーダスター(流量調整ノズル)

                  ミニエアダスター

                  ミニエアダスター

                    高圧用エアーダスター

                    高圧用エアーダスター

                      TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

                      TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                        トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                          エアブローガン(プラグタイプ)

                          エアブローガン(プラグタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED UNITED ベッセル トラスコ中山 UNITED トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 2,116円 2,062円 1,866円 2,820円 1,980円 5,600円 430円 2,730円 2,131円 2,060円 3,761円 4,019円 3,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - 1 1.4 3.0 0.7 1 - - 1 1.6
                            ノズル口径(mm) 2 2 2 1 2 2 - 2 2 - 2 1.0X8 4
                            ノズル取付口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 - - - G1/4 - G1/8 G1/8 -
                            エア取付口 1/4プラグ 1/4プラグ - - - - - - G1/4 - 1/4プラグ - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。