(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャタピラエアダスターガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-CPD-GAMMA
キャタピラエアダスターガン キャタピラースライドダスターガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,131円
税込単価
4,544円

グリップのスライドでエアーのオン、オフ、流量調節が出来ます。トルクレスがなく流...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(ミニタイプ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 特長:
    グリップのスライドでエアーのオン、オフ、流量調節が出来ます。トルクレスがなく流量固定でのブローが可能です。抜群のハンドリングです。 とにかく軽量です。各種パワーノズルをラインアップしています。
  • 用途:
    エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。

型番

K-CPD-GAMMA 解除

Loading...

 
カタログを表示

K-CPD-GAMMA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
ノズル口径(mm)
エア取付口
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-CPD-GAMMA

38
1.3X8穴
1/4プラグ
4909275088453
411-0293
92.000
-
118

1個

4,131( 4,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップのスライドでエアーのオン、オフ、流量調節が出来ます。トルクレスがなく流量固定でのブローが可能です。抜群のハンドリングです。とにかく軽量です。各種パワーノズルをラインアップしています。エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャタピラエアダスターガンの型番K-CPD-GAMMAのページです。
型番K-CPD-GAMMAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャタピラエアダスターガン

キャタピラエアダスターガン

    ウォッシュブローガン

    ウォッシュブローガン

      キャタピラスライドダスターガン

      キャタピラスライドダスターガン

        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

          “エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

          “エア・フルードガン 210シリーズ”アジャスタブルジェットタイプ

            高圧用エアーダスター

            高圧用エアーダスター

              トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

              トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

                エアダスター 標準ノズル

                エアダスター 標準ノズル

                  トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                  トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                    エアーダスター用ブラシノズル

                    エアーダスター用ブラシノズル

                      “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

                      “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

                        "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

                        "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

                          ダスターノズル

                          ダスターノズル

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 セインジャパン UNITED トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) セインジャパン セインジャパン UNITED
                            通常価格 3,928円 5,436円 2,900円 2,686円 8,776円 2,060円 4,488円 470円 4,019円 3,279円 3,481円 3,154円 430円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスター(ミニタイプ) ウォッシュブローガン エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - - エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - - - 1 - 1 - - - 3.0
                            ノズル取付口 G1/8 - G1/8 - - - - - - G1/8 - - -
                            特長 グリップのスライドでエアーのオン、オフ、流量調節が出来ます。トルクレスがなく流量固定でのブローが可能です。抜群のハンドリングです。 とにかく軽量です。各種パワーノズルをラインアップしています。 - グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。 ノズルは静音タイプです。 - - - - - - - - - -
                            用途 エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 - エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 - - - - - - - - - -

                            キャタピラエアダスターガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-CPD-ALFA
                            K-CPD-BETA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            ノズル口径
                            (mm)
                            エア取付口 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 全長(mm)

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            411×16穴20型プラグ4909275088439411-0277105真鍮●アルミ●ゴム(NBR)120

                            5,497円

                            ( 6,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            521×16穴20型プラグ4909275088446411-028595.000真鍮●アルミ●ゴム(NBR)●ABS130

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました