(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エス・ピー・エアー エアソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エス・ピー・エアー エアソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,070円
税込単価
28,677円

【特長】・不意のスタートによる事故を防ぐセーフティーストッパー付レバーです。・...

詳細情報を確認する

  • 排気:
    後方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ストローク長(mm):
    10
  • ストローク数(回/分):
    5000
  • 空気消費量(m3/min):
    0.3
  • 全長(mm):
    240
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • 適合賛刃:
    32山ブレード(12.7mm幅)
  • 仕様:
    エアレギュレーター付
  • トラスココード:
    249-0471
  • 質量(g):
    1150
  • 用途:
    鋼板、アルミ板などの直線、曲線切りに。 ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
  • 付属品:
    32山ブレード1本、丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付
  • 商品切断能力(mm):
    鉄板1.5

型番

SP-1730 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1730

1個

26,070( 28,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不意のスタートによる事故を防ぐセーフティーストッパー付レバーです。
・ヤスリとしても使用できる併用タイプです。
【用途】
・鋼板、アルミ板などの直線、曲線切りに。
・ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エス・ピー・エアー エアソーの型番SP-1730のページです。
型番SP-1730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エス・ピー・エアー エアソー

エス・ピー・エアー エアソー

    ヤスリ

    ヤスリ

      エアーソー 604替刃

      エアーソー 604替刃

        エアーソー GT-AS10

        エアーソー GT-AS10

          (メリー印)ヒルソー

          (メリー印)ヒルソー

            信濃機販 エアソー

            信濃機販 エアソー

              エアーソー 603替刃

              エアーソー 603替刃

                エアソー 替刃

                エアソー 替刃

                  ミニメカニカルソー

                  ミニメカニカルソー

                    エアソー用替刃(バイメタル製)

                    エアソー用替刃(バイメタル製)

                      スーパーソー

                      スーパーソー

                        エアーソー&ヤスリ

                        エアーソー&ヤスリ

                          空研 エアソー

                          空研 エアソー

                            メーカー エス・ピー・エアー コンパクトツール コンパクトツール ベッセル 室本鉄工 信濃機販 コンパクトツール 日本ニューマチック工業 信濃機販 トラスコ中山 日東工器 MASTER 空研
                            通常価格 26,070円 1,770円 3,121円 39,900円 42,238円 32,721円 5,200円 450円 37,476円 3,961円 58,265円 23,640円 46,303円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            排気 後方 - - 後方 後方 前方 - - 後方 - 後方 - 後方
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 - - 0.6 0.5~0.6 0.6 - - 0.6 - 0.6 - 0.6
                            ストローク長(mm) 10 - - 10 - 10 - - 5 - 11 10 10/5
                            ストローク数(回/分) 5000 - - 5000 - 9500 - - 10500 - 7000 10000 5300/6000
                            空気消費量(m3/min) 0.3 - - 0.28 - 0.08 - - 0.28 - 0.29 - 0.19

                            エス・ピー・エアー エアソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました